AMP+ Ladedosen, Typ 2 (Europa)

Speziell für den europäischen Markt entwickelt, sind die AMP+ Ladedosen Typ 2 jetzt neben der AC-Version auch als CCS-Version mit mehreren Optionen erhältlich. Die AMP+-Ladedosen vom Typ 2 erfüllen die IEC 62196-2 und IEC 62196-3 Normen und Spezifikationen. Integrierte, von TE Connectivity entwickelte Verriegelungsvorrichtungen, Temperatursensoren sorgen für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.

Leistungsübersicht

Typ 2 (Europa)
AMP+ Ladedosen

Leistung /
Technische Daten
Generation 1
AC Typ 2
2. Generation
AC Typ 2
2. Generation
CSS Typ 2
Gültige Norm IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-3
Anzahl der Phasen 1- oder 3-phasig 1-phasig 3-phasig
Drahtgröße AC 6 mm² 6 mm²
6 mm²
Max. Strom AC 32 A
32 A 32 A
Max. Spannung AC 480 V 250 V 480 V
Drahtgröße DC 50 mm²
Max. Strom DC 200 A
Max. Spannung DC 1000 V
IP-Schutz (gesteckt) IP44 IP44 IP44
IP-Schutz (Rückseite) IP44 IP67 IP67
Betätiger Drittanbieter  TE vor Ort TE vor Ort
IP-Schutz (Betätiger) IP54
IP67 IP67
LED-Steuerung Enthalten
Temperatursensor PT1000/NTC NTC
NTC
Frontklappe Enthalten
Vibrationsbeständigkeit 2 2 2
Betriebstemperatur -30 °C und +50 °C -30 °C und +50 °C -30 °C und +50 °C
Referenzkit-Zeichnung 114-94163-2
2368472 2337016
Verarbeitungsspezifikation 114-94163-2
114-94653 114-94648 (90°)
114-94649 (180°)
Produktspezifikation 108-94780
108-94778
Produktspezifikation Betätiger 108-94519 108-94519
Kabelsatz-Zeichnung 2208884, 2208885,
2344189
  1. HV-Verbindungslösungen für die Mobilität der nächsten Generation (Englisch)

Von der Ladestation über die Batterie bis hin zum E-Motor bietet TE Connectivity durchgängige Hochvoltverbindungslösungen für eine nachhaltige Mobilität der nächsten Generation.