Übersicht
AMP+-Hilfsnetzklemme

AMP+-Hilfsnetzklemme

Zusammenschaltungszubehör Die AMP+-Hilfsnetzklemme von TE ist ein Hochspannungszubehör/eine Geräteverbindung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Einzeln abgeschirmtes Kabel Die AMP+-Hilfsnetzklemme von TE ist ein Hochspannungszubehör/eine Geräteverbindung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und -infrastrukturen. Das Hilfsdrahtendesystem hat zwei Positionen, einen Drahtgrößenbereich von 2,5 - 6,0 mm2 und eine Nennspannung von bis zu 600 V DC. Die Klemme bietet abgedichtete, einzeln abgeschirmte Kabel und eine berührungssichere Kabel-auf-Gerät-Option. Das Hochspannungszubehör bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und nicht wartbare feste Geräteschnittstelle. Das Zubehör erfüllt die USCAR-2-Spezifikationen für Motorschwingungen.

USCAR ist eine Marke.

Literatur
AMP+-Hilfsnetzklemme

AMP+-Hilfsnetzklemme

Zusammenschaltungszubehör Die AMP+-Hilfsnetzklemme von TE ist ein Hochspannungszubehör/eine Geräteverbindung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Einzeln abgeschirmtes Kabel Die AMP+-Hilfsnetzklemme von TE ist ein Hochspannungszubehör/eine Geräteverbindung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und -infrastrukturen. Das Hilfsdrahtendesystem hat zwei Positionen, einen Drahtgrößenbereich von 2,5 - 6,0 mm2 und eine Nennspannung von bis zu 600 V DC. Die Klemme bietet abgedichtete, einzeln abgeschirmte Kabel und eine berührungssichere Kabel-auf-Gerät-Option. Das Hochspannungszubehör bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und nicht wartbare feste Geräteschnittstelle. Das Zubehör erfüllt die USCAR-2-Spezifikationen für Motorschwingungen.

USCAR ist eine Marke.