Zuverlässige Verbindungstechnik für Kfz-Anwendungen
Wir bieten ein erstklassiges Portfolio an Kfz-Verbindern wie Kfz-Stecker, Kfz-Klemmen, Steckergehäuse, Mechatronik, Verbindungssysteme, Steckerkontakte und Zubehör. Gemeinsam arbeiten wir mit Kunden so gut wie aller Branchen an Innovationen für die Verbindungsherausforderungen der Zukunft, vor allem wenn es um Verbindungen für Elektrofahrzeuge geht. TE bietet für Pkw, Lkw, Off-Road-Fahrzeuge sowie Hybrid- und Elektrofahrzeuge elektrische und elektronische Kfz-Steckverbinder und -Produkte an, um Leitungen und Kabel, Leiterplatten, integrierte Stromkreispakete und Batterien zu verbinden. Unsere Kfz-Steckverbinder sind für harte Bedingungen gebaut und erfüllen die Anforderungen unterschiedlicher Branchen.
Produktmanager für Hybrid- und E-Mobilitätslösungen (Englisch)
Die Ladezeit ist ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz von E-Fahrzeugen. Unsere Ingenieure entwickeln Sensorlösungen zur Wärmeverwaltung und ermöglichen so ein schnelleres Laden für eine elektrische Zukunft.
Den Betrieb von Fahrzeugen bei höheren Strömen ermöglichen (Englisch)
Um dem wachsenden Trend der EV-Produktion und -Einführung zu begegnen, entwickeln wir innovative Technologielösungen in effizienteren Gehäusen, die es Fahrzeugen ermöglichen, mit höheren Strömen und Spannungen zu arbeiten, um die Reichweite zu erhöhen.
Die elektrische Fortbewegung mit offenen Armen empfangen (Englisch)
Sensor- und Verbindungstechnik sind notwendige Eckpfeiler auf dem Weg zur Bekämpfung des Klimawandels für eine nachhaltige Zukunft.
Ausgewählte Verbindungslösungen für Kfz-Anwendungen
Automobilsteckverbinder nach Serien suchen
AMP+ Hybrid‑ und Elektroserie
- AMP+ HVA 280 Schwach-/Mittelstrom- und Hochvolt-Steckverbinder
- AMP+ HVA 630 Schwach-/Mittelstrom- und Hochvolt-Steckverbindersystem
- AMP+ HVP 800 Hochstrom (250 A) + Hochvolt-Steckverbindersystem
- AMP+ HVP 1100 Hochstrom- (300 A) + Hochvoltsteckverbinder und -Stiftleisten
- Geschirmte AMP+ IPT Kabelverbinder mit Ringzunge
- AMP+-Hilfsnetzklemme
- HC-STAK Hochvolt-Verbindungsystem für Batterie und Wandler
- AMP+ Ladedosen
- PCON Hochleistungsklemmen
Datenverbindungen und Koax-Stecker
- Automobil-Kamerasteckverbinder
- FAKRA Automatisierte Koax-Steckverbinder für Hochfrequenz-Anwendungen
- GEMNET Multigigabit-Automobil-Ethernet-Steckverbinder
- Robuste abgedichtete Steckverbinderserie mit MATEnet Einsätzen
- HSD-Steckverbinder (High Speed Data)
- High Speed Data Link-Steckverbinder
- MATE-AX Miniatur-Koax-Steckverbinder für die Automobilindustrie
- MATEnet – Miniatur-Steckverbindersystem für Automotive Ethernet