Produkte (3) Übersicht
Steckverbinder für USB-Typ C

Wahrhaft bahnbrechend

Unsere Steckverbinder für USB Type-C bieten mit einer einzigen Verbindung eine Übertragungslösung für Daten bis zu 10 Gbit/s, bis zu 100 Watt Leistung sowie A/V. Der kompakte Steckverbinder zeichnet sich durch eine austauschbare Baugruppe aus, die an den aktuellen USB-Typ angepasst werden kann, sowie eine umkehrbare Steckschnittstelle für einfache, zuverlässige Verbindungen.

Als Lösung der nächsten Generation für aktuelle und zukünftige USB-Anwendungen wurden unsere Steckverbinder für USB Type-C gemäß einem Industriestandard mit einem schlanken Design entwickelt. Dieses ist für Mobilgeräte klein genug und für industrielle Anwendungen ausreichend robust. Der Steckverbinder für USB Type-C besitzt eine umkehrbare Steckschnittstelle. Die Buchse kann auf einfache, zuverlässige Weise in beliebiger Richtung mit einem Stecker verbunden werden. Dieser Steckverbinder unterstützt eine Vielzahl verschiedener Protokolle. Mithilfe von Adaptern ist er rückwärtskompatibel mit HDMI, VGA, DisplayPort und anderen Arten von Verbindungen vom Einzelanschluss für USB Type-C. Die Rückseite des Buchsengehäuses wurde speziell zum Schutz von unerwünschten elektromagnetischen Interferenzen (EMI) entwickelt. Verbesserte Arretierfunktionen und optionaler Spritzwasserschutz sorgen zudem für eine gesteigerte Leistung in rauen Umgebungen.

Kleinere spritzwassergeschützte Buchse

Kleinere spritzwassergeschützte Buchse

Unsere neuesten USB Type-C-Buchsen bieten eine optionale Spritzwasserschutzfunktion (IPX4-Einstufung) und schaffen dank einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien wertvollen Platz auf der Leiterplatte für Ihre Designs.

  1. Buchse für USB Type-C (Englisch)

Die Buchse für USB Type-C ist Ihre Lösung mit nur einem Steckverbinder für Daten-, Strom- und A/V-Anwendungen. Mit ihrem schlanken Profil eignet sie sich für Mobilgeräte, besitzt aber auch die für industrielle Anwendungen erforderliche Robustheit.

TE Leistungsmerkmale

  • Spezielles Design auf der Rückseite des Buchsengehäuses für branchenführende EMV-Leistung
  • Verbesserte Arretierfunktionen für Leiterplatten sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • Optionaler Spritzwasserschutz erhältlich.  IPX4-Einstufung zum Schutz vor Spritzwasser aus allen Richtungen.
  • Erhältlich in einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien. Schafft wertvollen Platz auf der Leiterplatte.
Verfügbare Option für Spritzwasserschutz
Verfügbare Option für Spritzwasserschutz
Verbesserte Leiterplattenarretierung
Verbesserte Leiterplattenarretierung
Spezielle EMI-Abschirmung
Spezielle EMI-Abschirmung
Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration
Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration

Eigenschaften

Steckverbinder für USB-Typ C
  • Eine Anschlusslösung für Daten, Leistung und A/V
  • Mit austauschbarer und umkehrbarer Steckschnittstelle
  • Unterstützt USB 2.0 sowie USB 3.1 der 1. und 2. Generation
  • Bis zu 100 W Leistung bei 20 V
  • Über Wandlerkabel und Adapter abwärtskompatibel mit anderen USB-Steckverbindern

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierung
  • Industriemaschinen
  • Rechenzentren
  • Medizinische Geräte
  • Digitale A/V-Schalter
  • Netz- und Ladegeräte
  • Infotainment in Fahrzeugen
  • Unternehmensanlagen
  • Beleuchtung
  • Tablets
  • PCs und Laptops
  • Mobilgeräte
  • Smartphones
Medizinische Geräte
Medizinische Geräte
Rechenzentren
Rechenzentren
Tablet
Tablets
Fabrikautomatisierung
Fabrikautomatisierung
Infotainment in Fahrzeugen
Infotainment in Fahrzeugen
Drucker
Unternehmensanlagen

EINFACH

Die Steckverbinder für USB Type-C sind benutzerfreundlich.

Beide Enden der Steckverbindung für USB Type-C können ausgetauscht und umgekehrt werden, sodass unabhängig von der Steckrichtung schnelle und einfache Verbindungen möglich sind. Über Wandlerkabel und Adapter ist dieser Ministeckverbinder abwärtskompatibel und kann bereits jetzt mit minimaler zusätzlicher Hardware auf USB 3.0-Plattformen implementiert werden. Der Steckverbinder für den USB Type-C wird für bessere Geräteleistungen und -designs sorgen.

Literatur
Steckverbinder für USB-Typ C

Wahrhaft bahnbrechend

Unsere Steckverbinder für USB Type-C bieten mit einer einzigen Verbindung eine Übertragungslösung für Daten bis zu 10 Gbit/s, bis zu 100 Watt Leistung sowie A/V. Der kompakte Steckverbinder zeichnet sich durch eine austauschbare Baugruppe aus, die an den aktuellen USB-Typ angepasst werden kann, sowie eine umkehrbare Steckschnittstelle für einfache, zuverlässige Verbindungen.

Als Lösung der nächsten Generation für aktuelle und zukünftige USB-Anwendungen wurden unsere Steckverbinder für USB Type-C gemäß einem Industriestandard mit einem schlanken Design entwickelt. Dieses ist für Mobilgeräte klein genug und für industrielle Anwendungen ausreichend robust. Der Steckverbinder für USB Type-C besitzt eine umkehrbare Steckschnittstelle. Die Buchse kann auf einfache, zuverlässige Weise in beliebiger Richtung mit einem Stecker verbunden werden. Dieser Steckverbinder unterstützt eine Vielzahl verschiedener Protokolle. Mithilfe von Adaptern ist er rückwärtskompatibel mit HDMI, VGA, DisplayPort und anderen Arten von Verbindungen vom Einzelanschluss für USB Type-C. Die Rückseite des Buchsengehäuses wurde speziell zum Schutz von unerwünschten elektromagnetischen Interferenzen (EMI) entwickelt. Verbesserte Arretierfunktionen und optionaler Spritzwasserschutz sorgen zudem für eine gesteigerte Leistung in rauen Umgebungen.

Kleinere spritzwassergeschützte Buchse

Kleinere spritzwassergeschützte Buchse

Unsere neuesten USB Type-C-Buchsen bieten eine optionale Spritzwasserschutzfunktion (IPX4-Einstufung) und schaffen dank einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien wertvollen Platz auf der Leiterplatte für Ihre Designs.

  1. Buchse für USB Type-C (Englisch)

Die Buchse für USB Type-C ist Ihre Lösung mit nur einem Steckverbinder für Daten-, Strom- und A/V-Anwendungen. Mit ihrem schlanken Profil eignet sie sich für Mobilgeräte, besitzt aber auch die für industrielle Anwendungen erforderliche Robustheit.

TE Leistungsmerkmale

  • Spezielles Design auf der Rückseite des Buchsengehäuses für branchenführende EMV-Leistung
  • Verbesserte Arretierfunktionen für Leiterplatten sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • Optionaler Spritzwasserschutz erhältlich.  IPX4-Einstufung zum Schutz vor Spritzwasser aus allen Richtungen.
  • Erhältlich in einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien. Schafft wertvollen Platz auf der Leiterplatte.
Verfügbare Option für Spritzwasserschutz
Verfügbare Option für Spritzwasserschutz
Verbesserte Leiterplattenarretierung
Verbesserte Leiterplattenarretierung
Spezielle EMI-Abschirmung
Spezielle EMI-Abschirmung
Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration
Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration

Eigenschaften

Steckverbinder für USB-Typ C
  • Eine Anschlusslösung für Daten, Leistung und A/V
  • Mit austauschbarer und umkehrbarer Steckschnittstelle
  • Unterstützt USB 2.0 sowie USB 3.1 der 1. und 2. Generation
  • Bis zu 100 W Leistung bei 20 V
  • Über Wandlerkabel und Adapter abwärtskompatibel mit anderen USB-Steckverbindern

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierung
  • Industriemaschinen
  • Rechenzentren
  • Medizinische Geräte
  • Digitale A/V-Schalter
  • Netz- und Ladegeräte
  • Infotainment in Fahrzeugen
  • Unternehmensanlagen
  • Beleuchtung
  • Tablets
  • PCs und Laptops
  • Mobilgeräte
  • Smartphones
Medizinische Geräte
Medizinische Geräte
Rechenzentren
Rechenzentren
Tablet
Tablets
Fabrikautomatisierung
Fabrikautomatisierung
Infotainment in Fahrzeugen
Infotainment in Fahrzeugen
Drucker
Unternehmensanlagen

EINFACH

Die Steckverbinder für USB Type-C sind benutzerfreundlich.

Beide Enden der Steckverbindung für USB Type-C können ausgetauscht und umgekehrt werden, sodass unabhängig von der Steckrichtung schnelle und einfache Verbindungen möglich sind. Über Wandlerkabel und Adapter ist dieser Ministeckverbinder abwärtskompatibel und kann bereits jetzt mit minimaler zusätzlicher Hardware auf USB 3.0-Plattformen implementiert werden. Der Steckverbinder für den USB Type-C wird für bessere Geräteleistungen und -designs sorgen.