USB – Geschwindigkeiten und Fähigkeiten

F: Was sind die Hauptanwendungen für USB?

A: USB-Anschlüsse und -Stecker finden sich überall in zivilen und ebenso in militärischen Anwendungen. Die Hauptanwendungen sind indessen Verbraucherprodukte, wie wir sie alle kennen: Smartphones, PCs und Ultraportables, sogenannte Wearables, intelligente Haushaltsgeräte, Spielekonsolen und alle Arten von Mobilgeräten.

 

F: Was sind die Vorteile von Micro USB-Steckverbindern mit integriertem ESD-Schutz?

A: Es gibt mehrere Vorteile: höhere Zuverlässigkeit, da elektrostatische Ladung am Steckverbinder abgeleitet wird, weniger Bauelemente, dadurch Einsparungen in puncto Leiterplattenplatz, Montagekosten sowie auch Logistikkosten der Qualität, Designfreiheit, den Steckverbinder fast überall am Gerät platzieren zu können, und optimierte Leistung bei USB 2.0 Steckverbindern (Hochgeschwindigkeit jenseits der aktuellen 480 Mbit/s) durch reduziertes Nebensprechen.

 

Micro USB-Produkte anzeigen

 

F: Welche Typen und Optionen sollten beim Entwurf für Micro USB 2.0 betrachtet werden?

A: Erfahren Sie mehr über Micro USB-Vielseitigkeit in dieser Kurzübersicht.

 

F: Welche effizienten Möglichkeiten zur Verbindung mit Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s gibt es?

A: Die USB 3.0 Produkte von TE Connectivity bieten 5-Gbit/s-Datenraten entsprechend der 10-fachen Übertragungsleistung von USB 2.0.

 

USB 3.0 Produkte anzeigen

 

F: Was ist die derzeit schnellste verfügbare USB-Datenverbindung? 

A: USB 3.1 mit Datenraten bis 10 Gbit/s

 

F: Wie viel Leistung kann per USB übertragen werden? 

A: Bis zu 5 A mit 20 V.

 

F: Welche USB-Steckverbinder erlauben die reversible Einführung?  

A: Nur der USB Type-C ermöglicht eine austauschbare und umkehrbare Steckschnittstelle.

 

F: Was zeichnet USB Type-C Buchsen von TE aus?

A: TE verwendet ein spezielles Design an der Rückseite des Buchsengehäuses, das die Buchse mit exzellentem EMI-Schutz ausstattet, während besondere Vorrichtungen zur Arretierung an der Leiterplatte die Haltbarkeit in Anwendungen mit hohem Aufkommen an Steckzyklen verbessern. Die Buchsen von TE gehören außerdem zu den kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien und geben so wertvollen Platz an der Leiterplatte frei.

 

F: Bietet TE eine wassergeschützte Version von USB Type-C an?

A: Ja. Es sind spritzwassergeschütztes IPX4-Ausführungen erhältlich (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

 

USB Type-C Produkte anzeigen