Produkte (1)
Übersicht
eSATA-Steckverbinder

eSATA-Steckverbinder (External SATA)

Dieser von uns für den eSATA-Standard (External SATA) entwickelte Steckverbinder ist bis zu sechs Mal schneller als einige der vorhandenen externen Speicherlösungen wie z. B. USB 2.0 oder IEEE 1394.

eSATA eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen im Bereich der externen Speicherung ab. eSATA umfasst Anwendungen von externen Einzelfestplatten über die Speicherung auf mehreren Platten bis hin zur Datensicherung. Dieses Produkt bietet eine ebenso robuste wie benutzerfreundliche externe Verbindung, die elektrostatische Entladungen und elektromagnetische Interferenzen verhindert. eSATA-Steckverbinder können häufig eingesetzt und entfernt werden, ohne ihre hohe Leistung einzubüßen.

6x

Bis zu sechs Mal schneller

Dieser für den eSATA-Standard (External SATA) entwickelte Steckverbinder ist bis zu sechs Mal schneller als einige der vorhandenen externen Speicherlösungen wie z. B. USB 2.0 oder FireWire.

Eigenschaften: eSATA-Steckverbinder

Ausgelegt für hohe Leistung
  • Positiv arretierende Versionen erhältlich
  • Kombiniert Lösungen im Sinne einer geringeren Plattengrundfläche
  • Stellt die aktuelle und zukünftige SATA-Konformität dank umfassender elektrischer Testmöglichkeiten sicher
Die Zukunft? Datenspeicherung ganz weit vorn. Der Bedarf ist bereits enorm, und wir müssen vorbereitet sein.
Sam Chen,
Product Manager, Storage Interconnects, Taiwan
Unternehmensspeicher

Anwendung

eSATA-Steckverbinder
  • Externe Laufwerke mit Einzelfestplatte
  • Speicherung und Sicherung auf mehreren Datenträgern
eSATA-Steckverbinder

eSATA-Steckverbinder (External SATA)

Dieser von uns für den eSATA-Standard (External SATA) entwickelte Steckverbinder ist bis zu sechs Mal schneller als einige der vorhandenen externen Speicherlösungen wie z. B. USB 2.0 oder IEEE 1394.

eSATA eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen im Bereich der externen Speicherung ab. eSATA umfasst Anwendungen von externen Einzelfestplatten über die Speicherung auf mehreren Platten bis hin zur Datensicherung. Dieses Produkt bietet eine ebenso robuste wie benutzerfreundliche externe Verbindung, die elektrostatische Entladungen und elektromagnetische Interferenzen verhindert. eSATA-Steckverbinder können häufig eingesetzt und entfernt werden, ohne ihre hohe Leistung einzubüßen.

6x

Bis zu sechs Mal schneller

Dieser für den eSATA-Standard (External SATA) entwickelte Steckverbinder ist bis zu sechs Mal schneller als einige der vorhandenen externen Speicherlösungen wie z. B. USB 2.0 oder FireWire.

Eigenschaften: eSATA-Steckverbinder

Ausgelegt für hohe Leistung
  • Positiv arretierende Versionen erhältlich
  • Kombiniert Lösungen im Sinne einer geringeren Plattengrundfläche
  • Stellt die aktuelle und zukünftige SATA-Konformität dank umfassender elektrischer Testmöglichkeiten sicher
Die Zukunft? Datenspeicherung ganz weit vorn. Der Bedarf ist bereits enorm, und wir müssen vorbereitet sein.
Sam Chen,
Product Manager, Storage Interconnects, Taiwan
Unternehmensspeicher

Anwendung

eSATA-Steckverbinder
  • Externe Laufwerke mit Einzelfestplatte
  • Speicherung und Sicherung auf mehreren Datenträgern