Produkte (43) Übersicht
Serial ATA-Kabelsätze und -Steckverbinder (SATA)

Serial ATA-Kabelsätze und -Steckverbinder

Serial ATA (SATA) ist die SATA-IO-Standardschnittstelle für Speichergeräte, die an Verbrauchergeräte angeschlossen werden.

SATA ersetzt den parallelen ATA-Bus, um dem gestiegenen Bandbreiten- und Leistungsbedarf von Festplatten-Speicheranwendungen gerecht zu werden. Die SATA-Schnittstelle wird nach wie vor häufig sowohl für Festplatten als auch SSD-Laufwerke (Solid State Drive) genutzt. Wir bieten als aktives Mitglied der SATA-IO-Gruppe eine breite Palette an SATA-Lösungen an, darunter rechtwinklige und vertikale Ausrichtungen für die Leiterplattenmontage, Standard-SATA-Größen mit 22 Positionen sowie flache SATA- und Mikro-SATA-Formfaktoren.

Eigenschaften: SATA-Steckverbinder

Hohe Datenübertragungsrate und Platzsparend
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
  • Konform mit der Serial ATA 3.0-Spezifikation durch Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate
  • Große Auswahl an Höhen-, Ausrichtungs- und weiteren Standardoptionen zur Einhaltung der mechanischen Anforderungen
  • SATA-Ausführungen ohne zusätzliche Ausrichtung und mit geneigtem Einsatz, die Ausrichtungslösungen ermöglichen und Platz auf der Leiterplatte sparen

Anwendungen: SATA-Steckverbinder

Unterhaltungselektronik und Netzwerke
  • Festplatten
  • Solid State Drives (SSD)
  • Optische Laufwerke (z. B. CD, DVD und Blu-ray)
  • Desktop- und Notebook-PCs
  • Multimedia-Peripheriegeräte
  • Mittelgroße Server
  • Speichersysteme
Optical Disk Drives (ODD)
Optical Disk Drives (ODD)
PCs
PCs
Multimedia
Multimedia
Server und Speichersysteme
Server und Speichersysteme
Serial ATA-Kabelsätze und -Steckverbinder (SATA)

Serial ATA-Kabelsätze und -Steckverbinder

Serial ATA (SATA) ist die SATA-IO-Standardschnittstelle für Speichergeräte, die an Verbrauchergeräte angeschlossen werden.

SATA ersetzt den parallelen ATA-Bus, um dem gestiegenen Bandbreiten- und Leistungsbedarf von Festplatten-Speicheranwendungen gerecht zu werden. Die SATA-Schnittstelle wird nach wie vor häufig sowohl für Festplatten als auch SSD-Laufwerke (Solid State Drive) genutzt. Wir bieten als aktives Mitglied der SATA-IO-Gruppe eine breite Palette an SATA-Lösungen an, darunter rechtwinklige und vertikale Ausrichtungen für die Leiterplattenmontage, Standard-SATA-Größen mit 22 Positionen sowie flache SATA- und Mikro-SATA-Formfaktoren.

Eigenschaften: SATA-Steckverbinder

Hohe Datenübertragungsrate und Platzsparend
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
  • Konform mit der Serial ATA 3.0-Spezifikation durch Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate
  • Große Auswahl an Höhen-, Ausrichtungs- und weiteren Standardoptionen zur Einhaltung der mechanischen Anforderungen
  • SATA-Ausführungen ohne zusätzliche Ausrichtung und mit geneigtem Einsatz, die Ausrichtungslösungen ermöglichen und Platz auf der Leiterplatte sparen

Anwendungen: SATA-Steckverbinder

Unterhaltungselektronik und Netzwerke
  • Festplatten
  • Solid State Drives (SSD)
  • Optische Laufwerke (z. B. CD, DVD und Blu-ray)
  • Desktop- und Notebook-PCs
  • Multimedia-Peripheriegeräte
  • Mittelgroße Server
  • Speichersysteme
Optical Disk Drives (ODD)
Optical Disk Drives (ODD)
PCs
PCs
Multimedia
Multimedia
Server und Speichersysteme
Server und Speichersysteme