Produkte (40) Übersicht
Mini-SAS-Steckverbinder

Mini-SAS-Steckverbinder

Mini-SAS-, Mini-SAS-HD- und die integrierten Mini-SAS-HD-Produkte von TE sind für Geschwindigkeiten der nächsten Generation konzipiert, und das sowohl für interne als auch für externe Anwendungen und unter Einhaltung der SAS-Standards.

Die Mini-SAS-Produktfamilie von TE umfasst Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit mehreren Leitungen für interne und externe Lösungen, darunter sowohl Buchsen als auch Kabelsätze. Das System entspricht den Standards SFF-8086, 8087 und 8088 und unterstützt SAS 2.0-Anwendungen. 

Mini-SAS HD-Steckverbinder

Buchsen und Kabelsätze

Die Mini-SAS HD-Produktfamilie (High Density) von TE umfasst kompakte I/O-Hochgeschwindigkeitslösungen für SAS-Anwendungen: Speicherlösungen, Server für die Rackmontage, Arbeitsstationen, Speicherracks, Hochleistungscomputer, HBAs (Host Bus Adapter), RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), Switches und vieles mehr. Die Produktfamilie unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 12 Gbit/s und umfasst folgende
Schnittstellen:

  • Interne Buchsen und Kupferkabelsätze
  • Externe Buchsen und Kupferkabelsätze

 

Die Schnittstellen sind für die Standards SAS-2.1 und SAS-3 ausgelegt. Die geringere Größe der Zusammenschaltungen spart auf der Leiterplatte 30 % bis 50 % zusätzlichen Platz. Auf einer flachen PCIe-Karte können vier Mini-SAS HD-Steckverbinder, jedoch nur zwei SAS-Steckverbinder angebracht werden.

Mini-SAS-Steckverbinder
Mini-SAS-Steckverbinder
Mini-SAS-HD-Zusammenschaltungen
Mini-SAS-HD-Zusammenschaltungen
Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder

Der interne Mini-SAS HD-Steckverbinder von TE ist eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte für 12 Gbit/s, die eine Gesamtdatenrate von 48 Gbit/s pro Steckverbinder (12 G x 4 Leitungen) unterstützen kann. Eine Version kann sogar eine Gesamtdatenrate von 192 Gbit/s übertragen. Die im Vergleich zu herkömmlichen Mini-SAS-Steckverbindern um etwa 30 % kleineren internen Mini-SAS HD-Steckverbinder sparen wertvollen Leiterplattenplatz. Zudem ist der Steckverbinder für die Standards SAS 2.1 und SAS 3 ausgelegt.

 

Die sowohl in rechtwinkliger als auch vertikaler Ausrichtung verfügbaren internen Mini-SAS HD-Steckverbinder von TE eignen sich für vielfältige Architekturen verschiedener Anwendungen: Enterprise-Storage, Hochleistungscomputer, Netzwerke und Rechenzentren. Der Steckverbinder unterstützt passive und aktive Kupferkabel.

192

Gbit/s in der 1x4-Version

30%

Kleiner als vergleichbare Produkte

30%

Kleiner als vergleichbare Produkte

Externe Mini-SAS-HD-Steckverbinder

Der externe Mini-SAS HD-Buchsensteckverbinder von TE ist eine I/O-Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte, die für den SAS 2.1-Standard ausgelegt und für SAS 3.0 vorgelegt wurde. Das Produkt unterstützt SAS-Anwendungen mit 6 Gbit/s und 12 Gbit/s. Der Satz ist in den Versionen 4x, 8x und 16x erhältlich.

Anwendungen: Mini-SAS-Steckverbinder

Netzwerksysteme
  • SAS- und SATA-Geräte
  • Server
  • Storage
  • Schalter
Literatur
Mini-SAS-Steckverbinder

Mini-SAS-Steckverbinder

Mini-SAS-, Mini-SAS-HD- und die integrierten Mini-SAS-HD-Produkte von TE sind für Geschwindigkeiten der nächsten Generation konzipiert, und das sowohl für interne als auch für externe Anwendungen und unter Einhaltung der SAS-Standards.

Die Mini-SAS-Produktfamilie von TE umfasst Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit mehreren Leitungen für interne und externe Lösungen, darunter sowohl Buchsen als auch Kabelsätze. Das System entspricht den Standards SFF-8086, 8087 und 8088 und unterstützt SAS 2.0-Anwendungen. 

Mini-SAS HD-Steckverbinder

Buchsen und Kabelsätze

Die Mini-SAS HD-Produktfamilie (High Density) von TE umfasst kompakte I/O-Hochgeschwindigkeitslösungen für SAS-Anwendungen: Speicherlösungen, Server für die Rackmontage, Arbeitsstationen, Speicherracks, Hochleistungscomputer, HBAs (Host Bus Adapter), RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), Switches und vieles mehr. Die Produktfamilie unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 12 Gbit/s und umfasst folgende
Schnittstellen:

  • Interne Buchsen und Kupferkabelsätze
  • Externe Buchsen und Kupferkabelsätze

 

Die Schnittstellen sind für die Standards SAS-2.1 und SAS-3 ausgelegt. Die geringere Größe der Zusammenschaltungen spart auf der Leiterplatte 30 % bis 50 % zusätzlichen Platz. Auf einer flachen PCIe-Karte können vier Mini-SAS HD-Steckverbinder, jedoch nur zwei SAS-Steckverbinder angebracht werden.

Mini-SAS-Steckverbinder
Mini-SAS-Steckverbinder
Mini-SAS-HD-Zusammenschaltungen
Mini-SAS-HD-Zusammenschaltungen
Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder

Der interne Mini-SAS HD-Steckverbinder von TE ist eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte für 12 Gbit/s, die eine Gesamtdatenrate von 48 Gbit/s pro Steckverbinder (12 G x 4 Leitungen) unterstützen kann. Eine Version kann sogar eine Gesamtdatenrate von 192 Gbit/s übertragen. Die im Vergleich zu herkömmlichen Mini-SAS-Steckverbindern um etwa 30 % kleineren internen Mini-SAS HD-Steckverbinder sparen wertvollen Leiterplattenplatz. Zudem ist der Steckverbinder für die Standards SAS 2.1 und SAS 3 ausgelegt.

 

Die sowohl in rechtwinkliger als auch vertikaler Ausrichtung verfügbaren internen Mini-SAS HD-Steckverbinder von TE eignen sich für vielfältige Architekturen verschiedener Anwendungen: Enterprise-Storage, Hochleistungscomputer, Netzwerke und Rechenzentren. Der Steckverbinder unterstützt passive und aktive Kupferkabel.

192

Gbit/s in der 1x4-Version

30%

Kleiner als vergleichbare Produkte

30%

Kleiner als vergleichbare Produkte

Externe Mini-SAS-HD-Steckverbinder

Der externe Mini-SAS HD-Buchsensteckverbinder von TE ist eine I/O-Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte, die für den SAS 2.1-Standard ausgelegt und für SAS 3.0 vorgelegt wurde. Das Produkt unterstützt SAS-Anwendungen mit 6 Gbit/s und 12 Gbit/s. Der Satz ist in den Versionen 4x, 8x und 16x erhältlich.

Anwendungen: Mini-SAS-Steckverbinder

Netzwerksysteme
  • SAS- und SATA-Geräte
  • Server
  • Storage
  • Schalter