HDMI-Kabelstecker und -Buchsen

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface und ist eine Spezifikation, die Video und Audio in einer einzelnen digitalen Schnittstelle vereint. Der Kraftschlussmechanismus des HDMI-Steckers ermöglicht sichere elektrische Kontakte und das mühelose Ein- und Ausführen von Kabeln in DVD-Playern, Digital-TV-Playern (DVI), Digitalempfängern und weiteren audiovisuellen Geräten. Da sich die HDMI-Standards immer weiter entwickeln, bieten wir verschiedene Arten von HDMI-Steckern wie HDMI Typ A, HDMI Typ C und verschiedene Kabelsätze.

Produkteigenschaften

HDMI-Stecker
  • Vollständige Abschirmung zum Schutz vor elektrostatischen Entladung
  • Bleifreies Verfahren verfügbar
  • Mit oder ohne Plattenflansch erhältlich

5Gbit

pro Sekunde

Die HDMI-Stecker und -Kabelsätze ermöglichen eine Bandbreite von 5 Gbit/s und stellen eine 19-polige Verbindung für Video und mehrkanaliges Audio zur Verfügung.

Ausgewählte Anwendungen

HDMI-Stecker
  • Digitale oder HD-Fernsehgeräte
  • Set-Top-Boxen
  • Spielkonsolen
  • DVD-Player
  • Desktopcomputer