DVI-Steckverbinder/-Buchsen

DVI-Buchsen

Die zuverlässigen Hochleistungs-Steckverbinder für den DVI-Standard (Digital Visual Interface) erfüllen die Anforderungen sämtlicher Facetten der PC-Branche; sie unterstützen Plug-and-Play für mehr Bedienungskomfort und arbeiten mit serieller Übertragung digitaler Daten, um elektromagnetische Störungen und und Nebensprechen zu reduzieren.

Unsere DVI-Buchsensteckverbinder (Digital Visual Interface) sind auf die DVI-Spezifikation der Digital Display Working Group ausgelegt.  Diese Produkte für HD-Video erfüllen die Anforderungen sämtlicher Facetten der PC-Branche; daher ist nur eine einzige Spezifikation für die Monitorschnittstelle erforderlich. Diese schlägt die Brücke von der analogen zur digitalen Bildschirmtechnik, da sie sowohl die analoge als auch die digitale Schnittstelle unterstützt. So kann der Endanwender den Bildschirm unabhängig von der Anzeige-Technologie über die DVI-Buchse anschließen. 

Anwendungen: DVI-Buchsen

Unterhaltungselektronik
  • Set-Top-Boxen
  • High-End-Fernsehgeräte/-Monitore
  • Videografik-Anwendungen
  • Workstations
  • PCs
  • Ausrüstung für Einzelhandelsgeschäfte
Set-Top-Boxen
Set-Top-Boxen
High-End-Fernsehgeräte/-Monitore
High-End-Fernsehgeräte oder -Monitore
Videografik
Videografik
Workstations und PCs
Workstations und PCs