Micro-MaTch-Kabelsätze

Zuverlässige Leistung, zu 100 Prozent getestet

Zuverlässige, branchenführende Kabelverbindungen mit dem gleichen einzigartigen Design.

Hochflexible Standard- und kundenspezifische Leitungen. Maßgefertigte Micro-MaTch-Leitungssätze sind ebenfalls lieferbar, sowohl Kabelendsätze als auch Verkettungssätze, in allen Positionen zwischen 4 und 20 sowie in allen gewünschten Kabellängen. Neben Maßanfertigungen steht auch ein Standardlängenportfolio mit kurzen Vorlaufzeiten zur Verfügung. Alle Leitungen werden vor dem Versand zu 100 Prozent elektrisch auf Kurzschluss und Verbindung getestet. Für eine einfache Montage wird ein flexibles Kabel mit sieben Litzen verwendet. 

Merkmale

Platzsparendes Design, Draht-auf-Draht-Kompatibilität
  • Kompakte Größe (Platzeinsparung)
  • Zeitsparender Kabelanschluss
  • Ermöglicht Draht-auf-Draht-Verbindungen 
  • Zusammensteckbar mit Buchsen verschiedener Konfigurationen (SMT, rechtwinklig, TMT)
  • Kodierungsschnittstelle zur Vermeidung von Fehlsteckungen

Anwendungen

  • Industriekommunikation
  • Pumpen
  • SPS
  • Robotik
  • Aufzüge
  • Automobilindustrie
  • Verbrauchergeräte