Laden von EV

Laden von EV

DiBO EV-Kabelsätze für Typ-1-Anschlüsse mit ergonomischem Design für sichere Verbindungen und maximale Steckzyklen

TE Connectivity hat seine EV-Ladekabelsätze für Typ 1 neu gestaltet und mit einem ergonomischem Griff für Sicherheitsgehäuse ausgestattet.  Die EV-Ladekabelsätze bieten hohe Steckzyklen, magnetbetriebene Halbleiterschalter anstelle eines mechanischen Schalters für eine höhere Lebenserwartung und High Flex-Kabel von TE Madison für maximale Flex-Lebensdauer. Kontaktsätze sind mit Flüssigsilikonkautschuk zum Schutz vor Korrosion und Feuchtigkeit im Steckverbinderkörper abgedichtet. Die Materialien dieses speziell für den Endbenutzer konzipierten Produkts ergeben einen druckfesten Steckverbinderkörper, der die Außenbereich-Klassifizierung F1 (UL) mit Beständigkeit gegenüber allgemeinen Automobilflüssigkeiten erfüllt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Spezifikationen SAE J1772, ist UL-zugelassen gemäß UL 2251 sowie RoHS-konform.

Eigenschaften

  • Verbessertes Gehäusedesign
  • Gehäusedichtung für jeden Kontakt
  • TPA Kontaktfestsitz
  • Integrierte Kabelklemme, übertrifft die Anforderungen von SAE J1772
  • Innenkabel-Zugentlastung
  • Klinke, verriegelbarer Eingang
  • UV-beständige Materialien (F1)

Vorteile

  • Einzelne Kontaktabdichtungen schützen vor Feuchtigkeit und potenzieller Korrosion der Crimpzone
  • Höhere Lebensdauer durch magnetbetriebenen Halbleiterschalter
  • Klinke, verriegelbarer Eingang mit ausreichender Breite zur Erfüllung der SAE-Spezifikation für Eingangsverriegelung
  • High Flex-Kabel von TE Madison Cable für maximale Flex-Lebensdauer

Standards und Spezifikationen

  • Erfüllt die Anforderungen von SAE 1772
  • UL-zugelassen gemäß UL 2251
  • RoHS-konform

Materialien

  • Kontakte: Messing (500 Mpa Beanspruchung)
  • Gehäuse: UL 94V-0-konformer Thermoplast
  • Die Materialien sind als beständig gegenüber UV-Strahlung (SAE) und den meisten Betriebsflüssigkeiten von Kraftfahrzeugen eingestuft.
  • 3 + 2 Positionen für 1-phasiges Laden

Elektrische Spezifikationen

  • 32 A, 600 Volt

Mechanische Spezifikationen

  • Gehäusedichtung für jeden Kontakt (Flüssigsilikonkautschuk)
  • TPA Kontaktfestsitz
  • 10.000 Steckzyklen
  • 3 Farboptionen (weiß, schwarz und grau)
  • Kundenspezifische Farben (Mindestmenge erforderlich)

Umgebungsspezifikationen

  • IP-Schutzart im angeschlossenen Zustand: IP44
  • IP-Schutzart im nicht angeschlossenen Zustand: IP66

Kabelinformationen

  • 10 AWG, Betriebstemperatur 105 °C
2267185-1 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, WHITE, 10FT - 2267185-1

  • TE Internal Number: 2267185-1

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Weiss
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 3
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267185-2 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, WHITE, 15FT - 2267185-2

  • TE Internal Number: 2267185-2

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Weiss
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 4.57
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267185-3 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, WHITE, 20FT - 2267185-3

  • TE Internal Number: 2267185-3

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Weiss
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 6.1
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267185-4 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, WHITE, 25FT - 2267185-4

  • TE Internal Number: 2267185-4

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Weiss
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 7.62
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267220-1 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, GRAY, 10FT - 2267220-1

  • TE Internal Number: 2267220-1

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Grau
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 3
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267220-2 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, GRAY, 15FT - 2267220-2

  • TE Internal Number: 2267220-2

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Grau
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 4.57
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267220-3 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, GRAY, 20FT - 2267220-3

  • TE Internal Number: 2267220-3

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Grau
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 6.1
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267220-4 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, GRAY, 25FT - 2267220-4

  • TE Internal Number: 2267220-4

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Grau
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 7.62
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267221-1 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, BLACK, 10FT - 2267221-1

  • TE Internal Number: 2267221-1

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Schwarz
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 3
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL
2267221-2 Netzkabelsätze  1
PRODUCT

Kabelsätze

-

Netzkabelsätze

EVCA, 16MM CABLE, 32A, UL, BLACK, 15FT - 2267221-2

  • TE Internal Number: 2267221-2

active
  • Steckverbindertyp (Ende A) EV Typ 1
  • Neutrale Drahtstärke 10
  • Konfiguration Einendig
  • Anzahl der Pole 5
  • Kodiert Ja
  • Farbe Schwarz
  • Gehäusematerial Valox V3900WX
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 16.64
  • Kabelsatzlänge 4.57
  • Drahtgröße 10
  • Drahtgröße 5.26
  • Behörde/Norm UL