Robuste, zuverlässige und kosteneffektive Lösung

CPC-Kabelsätze bieten eine zuverlässige Lösung mit Kodierungsmöglichkeit.

Eine robuste, zuverlässige Lösung. Runde Kunststoff-Steckverbinder (CPC)/-Kabelsätze sind eine maßgefertigte, robuste und zuverlässige Verbindungslösung für ein breites Spektrum an Anwendungen. Dank der zirkularen Konfiguration des Steckverbinders können Designer den vorhandenen Platz effizient nutzen. Die Montageoptionen umfassen Chassis-Befestigung, freischwebend sowie Draht-auf-Leiterplatte. Buchsen- und Steckergehäuse sind geeignet für Signalkontakte vom Typ III+ oder der Größe 20, für Leistungskontakte vom Typ XII oder für AMP POWERBAND-Kontakte (Größe 8). Die Gehäuse sind in sechs Serien verfügbar, die für die Verarbei-tung von Signalen in Standard- und hoher Dichte, Leistung mit Stromstärken bis zu 50 A pro Kontakt sowie Kombinationen aus Signal und Stromversorgung im selben Gehäuse ausgelegt sind. Die Abdichtung für IP67 wird in mehreren Konfigura-tionen angeboten. Die CPC-Reihe umfasst Zubehör zum Abschließen des Kabel- bzw. Schalttafelmontagevorgangs, darunter Kabelklemmen und -muffen, Codierstifte sowie Dichtkappen. CPC besitzt die UL-Zulassung (Aktenzeichen E28476) und die CSA-Zertifizierung (Aktenzeichen LR 7189).

IP67

Schutzniveau

UL-

Zulassung

CSA-

Zertifizierung

Eigenschaften

  • Leichte Rundsteckverbinder aus reinem Kunststoff und mit Metallgehäuse
  • Funktion zur Schnellverbindung/-trennung mit Gewindeunterstützung und formschlüssiger Einrastkopplung
  • Verfügbar in freischwebender Konfiguration sowie für die Schalttafel- oder Chassis-Befestigung
  • Gehäuse aus UL 94V-0-konformem Thermoplastmaterial gefertigt

Anwendungen

  • Industriemaschinen
  • Instrumentierung
  • Fabrikautomatisierung
  • Robotik
  • Schweißgeräte
  • Beleuchtung
  • Sicherheit