AMP+ Ladekabelsatz Typ 2

AMP+ Ladekabelsatz Typ 2

Die aktuelle Generation der AMP+ Ladekabelsätze von TE umfasst eine leistungsstarke In-Cable Control Box (ICCB) für maximale Zuverlässigkeit und Benutzersicherheit.

Erhöhte Benutzersicherheit Die AMP+ Ladekabel von TE für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind für die Anforderungen des internationalen Ladestandards IEC 61851-1/-22 ausgelegt. Dieser Standard definiert verschiedene Typen von Fahrzeugschnittstellen, wie Typ 1 für Nordamerika und Japan sowie Typ 2 für Europa, mit zwei Ladearten, wie über eine gewöhnliche Wandsteckdose oder mithilfe von Hochleistungs-Ladestationen. Typ 2 erfüllt die Standards und Spezifikationen von IEC 61851-1 und IEC 62196-1. Im Herzstück des Produkts sorgt eine leistungsstarke ICCB für maximale Zuverlässigkeit und Benutzersicherheit. Die AMP+ Ladekabelsätze von TE können durch bestimmte Farbkombinationen und Kennzeichnungen individualisiert werden.

Produkthighlights

  • Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion sind die Innenteile abgedichtet.
  • Anpassbare Farbkombinationen und Kennzeichnung  

Typische Anwendungen

  • Modus 2: Laden im häuslichen Bereich
  • Modus 3: Öffentliches Laden und Wanddosen im häuslichen Bereich

Mechanische Daten

  • Maximale Steckkraft 100 N
  • 10.000 Steckzyklen

Elektrische Daten

  • Bis zu 16 A (Modus 2)
  • Bis zu 32 A (Modus 3)

Normen

  • IEC 61851-1
  • IEC 62196-1
  • IEC 62196-2
AMP+ Ladekabelsatz Typ 2

AMP+ Ladekabelsatz Typ 2

Die aktuelle Generation der AMP+ Ladekabelsätze von TE umfasst eine leistungsstarke In-Cable Control Box (ICCB) für maximale Zuverlässigkeit und Benutzersicherheit.

Erhöhte Benutzersicherheit Die AMP+ Ladekabel von TE für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind für die Anforderungen des internationalen Ladestandards IEC 61851-1/-22 ausgelegt. Dieser Standard definiert verschiedene Typen von Fahrzeugschnittstellen, wie Typ 1 für Nordamerika und Japan sowie Typ 2 für Europa, mit zwei Ladearten, wie über eine gewöhnliche Wandsteckdose oder mithilfe von Hochleistungs-Ladestationen. Typ 2 erfüllt die Standards und Spezifikationen von IEC 61851-1 und IEC 62196-1. Im Herzstück des Produkts sorgt eine leistungsstarke ICCB für maximale Zuverlässigkeit und Benutzersicherheit. Die AMP+ Ladekabelsätze von TE können durch bestimmte Farbkombinationen und Kennzeichnungen individualisiert werden.

Produkthighlights

  • Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion sind die Innenteile abgedichtet.
  • Anpassbare Farbkombinationen und Kennzeichnung  

Typische Anwendungen

  • Modus 2: Laden im häuslichen Bereich
  • Modus 3: Öffentliches Laden und Wanddosen im häuslichen Bereich

Mechanische Daten

  • Maximale Steckkraft 100 N
  • 10.000 Steckzyklen

Elektrische Daten

  • Bis zu 16 A (Modus 2)
  • Bis zu 32 A (Modus 3)

Normen

  • IEC 61851-1
  • IEC 62196-1
  • IEC 62196-2