Datenbus-Steckverbinder

MIL-STD-1553B-Steckverbinder

Der D-621-Steckverbinder ist speziell für MIL-STD-1553B-Datenbusanwendungen ausgelegt und stellt eine ideale Lösung für die luftfahrttauglichen Datenbuskabel von TE dar.

Einzelsteckverbinder speziell für MIL-STD-1553B-Anwendungen Steckverbinder der Raychem D-621 und DK-621 Series sind speziell für MIL-STD-1553B-Datenbusanwendungen ausgelegt. Steckverbinder der D-621 und DK-621 Series verfügen nicht nur über die Wärmeschrumpftechnologie, sie haben außerdem ein geringes Gewicht und bieten eine 360-Grad-Abdeckung. 

NASA

Wenig Ausgasen gemäß NASA-Anforderungen

1,000

Einzelsteckverbinder – 1000 Stunden Salzsprühbeständigkeit

1553B

Kompatibel mit MIL-STD-1553B-Hardwareanforderungen

Steckverbinder der Marke Raychem D-621 und DK-621 Series sind speziell für MIL-STD-1553B-Datenbusanwendungen ausgelegt.
Datenbuskomponenten,
Datenbus-Einzelsteckverbinder

Einzelsteckverbinder

D-621

Der D-621-Steckverbinder ist speziell für MIL-STD-1553B-Datenbusanwendungen ausgelegt und stellt eine ideale Lösung für die luftfahrttauglichen Datenbuskabel von TE dar. Zusammen bieten sie eine langlebige, zuverlässige und wartungsfreundliche Verbindungs-Hardware für den MIL-STD-153B-Markt. 

Raumfahrttaugliche Steckverbinder

Steckverbinder mit triaxialem Gewinde

  • Niedrige Ausgasrate gemäß NASA-Anforderungen 
  • Verzinnte/vernickelte Metallteile
  • Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten 
Teilebeschreibung
DK-621-0911P
DK-621-0911S
DK-621-0912P
DK-621-0912S

Raumfahrttaugliche Steckverbinder

Triaxiale Bajonett-Steckverbinder

  • Niedrige Ausgasrate gemäß NASA-Anforderungen
  • Verzinnte/vernickelte Metallteile
  • Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten
"A"-Polarisierung "B"-Polarisierung "C"-Polarisierung "D"-Polarisierung
DK-621-0933-1P oder S DK-621-0935-2P oder S DK-621-0937-3P oder S DK-621-0939-4P oder S
DK-621-0934-1P oder S DK-621-0936-2P oder S DK-621-0938-3P oder S DK-621-0940-4P oder S

Vorteile: Datenbus-Steckverbinder

  • Leicht
  • Durchgehende 360-Grad-Abschirmungsabdeckung

 

Eigenschaften: Datenbus-Steckverbinder

  • Robuster Aufbau
  • Entfernbare Stift- oder Stecksockelkontakte
  • Nachbearbeitbare und reparierbare Anschlüsse 

Anwendungen: Datenbus-Steckverbinder

Militär und Verteidigung
  • Militärische Luft-und Raumfahrt 
  • Bodenfahrzeuge
  • Raumfahrt und Trägerraketen 
  • Marine