Hochgeschwindigkeits-Kabelsätze – Pluggable I/O

Die steckbaren I/O-Kupferkabelsätze unterstützen neueste Hochgeschwindigkeitsstandards und sind für Geschwindigkeiten von 56 Gbit/s und mehr ausgelegt. Mit unseren Fachkenntnissen in den Bereichen Signalintegrität und Systemarchitektur können wir eines der marktweit leistungsstärksten Portfolios für QSFP28- und SFP28/56-Kabelsätze anbieten. Diese Kabelsätze unterstützen Gesamtdatenraten von 25, 50, 100 und 200 Gbit/s. Sie erfüllen 100G-Ethernet- und InfiniBand EDR (Enhanced Data Rate)-Anforderungen und liegen damit in der Realisierung von Verbindungen der nächsten Generation weit vorn. Wir bieten maßgeschneiderte Verkabelungslösungen und passende I/O-Cages und -Steckverbinder.

Produkteigenschaften

Steckbare I/O-Kabelsätze
  • Unterstützen Gesamtdatenraten von 25, 50, 100 und 200 Gbit/s
  • Kompatibel mit IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by und InfiniBand EDR
  • Einfügungsdämpfung und Nebensprechen durch die optimierte Konstruktion auf ein Minimum reduziert
  • Abwärtskompatibel mit allen vorhandenen QSFP+ Steckverbindern und Cages
  • Kompatibel mit der großen Auswahl an zSFP+ and zQSFP+ Steckverbindern, Cages und Zubehör von TE

32 AWG

Unsere Kabelsätze bieten 32 AWG

56 G

Unsere QSFP56-Kabelsätze bieten 56 G pro Kanal.

48 G

Gesamtdatenrate von internem Mini-SAS HD

QSFP56-Kupferkabelsätze
QSFP56-Kupferkabelsätze
SFP56-Kupferkabelsätze
SFP56-Kupferkabelsätze

Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder

Flexibles Hochgeschwindigkeits-Kabelsatzdesign

Der interne Mini-SAS HD-Kabelsatz von TE bietet Systementwicklern eine Hochgeschwin-digkeitsverbindung in einem sehr flexiblen und kleinen Design. Mit 12 Gbit/s pro Leitung bei vier Leitungen ermöglicht das Produkt Übertragungsraten von insgesamt 48 Gbit/s. Zusammen mit unserer internen Mini-SAS HD-Buchse kann der Steckverbinder höhere Gesamtdatenraten von 192 G erreichen.

Interne Mini-SAS-HD-Kabelsätze
Interne Mini-SAS-HD-Kabelsätze

QSFP+-Feindraht-32-AWG-Kabelsätze

Besonders flach und hochflexibel

TE hat die Produktfamilie der QSFP+-Kabelsätze um zusätzliche Optionen erweitert, die verschiedene Verkabelungsprobleme beim Datenaustausch lösen. Neben den QSFP+-10 Gbit/s-TurboTwin-Standardlösungen mit 30, 28 und 26 AWG bietet TE QSFP+-Kabelsätze mit 32-AWG-TurboTwin-8-Paar-Feindrahtkabel. Dieses Feindraht-Endloskabel erfüllt die Anforderungen an
ultradünne, leichte und flexible passive Kabellösungen in hochdichten Rack-Anwendungen.

QSFP+-32-AWG-Kabelsatz
QSFP+ Feindraht 32 AWG