Standardisierte Plattform für ein einfaches Design

Wir bieten führende Plug-&-Play-Sammelschienen- und Kabelsatzlösungen für die Open Compute Project (OCP)-Verteilerarchitektur und ermöglichen so eine standardisierte Plattform für einfache Systemdesigns. Diese Lösungen sind vollständig kompatibel mit Spezifikationen für den Einsatz in Sammelschienenanwendungen auf Rackebene, einschließlich Power-Shelves, BBU-Shelves, IT-Einschübe/Cubby-Shelves und Server Sleds. Wir bieten zahlreiche Kabelsatzkonfigurationen an, um eine Vielzahl von spezifischen Designanforderungen abzudecken.

EASY

Einfache Systemdesigns und schnelle Installation

ABLE

Effiziente Verteilung von bis 500-A-Strom

OCP

Standardisierte Plattform für Verbindungen

Ausgewählte Anwendungen

OCP-Lösungen für die Stromverteilung
  • OPC-Rechenzentren
  • V2 Open Rack-Lagerung (Cubby)
  • Stromverteilung
  • BBU (Battery Backup, Notstrombatterie)
  • Power-Shelves

Produkteigenschaften

CROWN CLIP JR. Kabelsatz mit seitlichem Ausgang
  • Die Verwendung einer Kabelausführung mit seitlichem Ausgang ist im Vergleich zu herkömmlichen Sammelschienen-Kabelsätzen 50 % platzsparender
  • Weitere Konstruktionsoptionen sind möglich, indem im Gehäuse mehr Platz geschaffen wird
  • Bei einem Kabel mit seitlichem Ausgang müssen die Kabel beim Verlegen außerhalb der Mitte des Gehäuses nicht gebogen werden
  • Die zusätzlichen Design-Optionen ermöglichen dem Konstrukteur, die Schwierigkeiten bei der Konstruktion hochdichter Anwendungen zu überwinden
  • Eine spezielle Kabel-auf-Kontakt-Klemme ermöglicht die Verwendung von Kombinationen bestehend aus größeren Aderquerschnitten und mehreren Drahtgrößen
  • Höhere Stromstärken können aufgrund des größeren Aderquerschnitts übertragen werden

 

V2 Sammelschienen-Clip- und Kabelsatz
V2 Sammelschienen-Clip- und Kabelsatz
MULTI-BEAM XLE Stromkabelsatz mit Panel- bis Press-Fit-Montage
MULTI-BEAM XLE Stromkabelsatz mit Panel- bis Press-Fit-Montage
MULTI-BEAM XLE mit Panelmontage bis Entriegelung durch Drücken
MULTI-BEAM XLE mit Panelmontage bis Entriegelung durch Drücken
Neuer CROWN CLIP Junior Kabelsatz mit seitlichem Ausgang
Neuer CROWN CLIP Junior Kabelsatz mit seitlichem Ausgang

Produkteigenschaften

48-V-Sammelschienen-Steckverbinder und -Kabelsätze
  • Speziell für 48-V-OCP-Anwendungen der nächsten Generation entwickelte Sammelschienen-Steckverbinder und Kabelsätze mit Open Rack Standard V2.0-Referenzdesigns
  • Ermöglicht die Verwendung einer einzelnen vertikalen Sammelschiene im Rack, wodurch die Gesamtkosten gesenkt werden
  • 48-V-Lösungen weisen einen geringeren Energieverbrauch als 12-V-Lösungen auf und senken somit die Systembetriebskosten
  • Bessere Wärmeableitung sorgt für Kosteneinsparungen dank geringerem Stromverbrauch
  • Steckverbinder ermöglichen dank flacherer Profile und besserem Kontaktwiderstand einen geringeren Gesamtstromverbrauch im Rechenzentrum
  • Steckverbinder und Kabelsätze können in verschiedenen Rechenzentrumsanwendungen verwendet werden, darunter Power-Shelves, BBU-Shelves (Battery Backup) und Cubby-Shelves.
  • Verschiedene Leistungssteckverbinder können zum Erstellen von kundenspezifischen Kabelsätzen genutzt werden.

 

500A-Steckverbinder
500A-Steckverbinder
Zweipoliger 500A-Steckverbinder
Zweipoliger 500A-Steckverbinder
75A-Kabelsatz
75A-Kabelsatz

Produkteigenschaften

12-V- oder 48-V-Sammelschienen und -Kabelsätze
  • 500-A-Sammelschienen-Steckverbinder sind für Power- und BBU-Shelves optimiert
  • 200-A-Steckverbinder sind für Cubby-Shelves optimiert
  • 25-A- und 50-A-Kabelsätze sind für einzelne Server Sleds optimiert
  • Steckverbinder aus Metall, der robust genug für die Rackinstallation ist
  • Bessere Wärmeableitung sorgt für Kosteneinsparungen dank geringerem Stromverbrauch
  • Steckverbinder ermöglichen dank flacherer Profile und besserem Kontaktwiderstand einen geringeren Gesamtstromverbrauch im Rechenzentrum
  • Der gleiche Steckverbinder kann sowohl für eine Stromversorgung mit 12 V als auch mit 48 V sowie für Stromversorgung oder Rückleitung (jeweils eine der beiden) verwendet werden
  • Kundenspezifische Kabelsätze erhältlich
  • ‭Einfaches, aber anpassbares Design
150-A-Sammelschienen-Steckverbinder
150-A-Sammelschienen-Steckverbinder
500-A-Sammelschienen-Steckverbinder
500-A-Sammelschienen-Steckverbinder
25-A-Kabelsatz
25-A-Kabelsatz
50-A-Kabelsatz
50-A-Kabelsatz

Produkteigenschaften

12 V Sammelschienen und -Kabelsätze
  • Reduziert die Anzahl der Sammelschienen in einem Rack von drei auf eins, sodass Kosten eingespart und Architekturen zur Stromverteilung optimiert werden können.
  • Effiziente Verteilung von 120-A-Strom für niedrigen Stromverbrauch und geringere Betriebskosten
  • Durch die zuverlässige Kontaktcrimpverbindung wird die Verlustleistung mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 0,2 Milliohm eliminiert.
  • Spannungsführend steckbar zur Minimierung unerwünschter Systemausfallzeiten
  • Überdehnungsschutz verhindert Schäden am Kontakt beim Stecken oder Trennen
  • Schnelle Installation dank eines Hot-Plug-fähigen Steckverbinders, der Fehlsteckungen verhindert
  • Kundenspezifische Kabelsätze erhältlich