Stromverteilungslösungen

Standardisierte Plattform für ein einfaches Design

Wir bieten führende Plug-&-Play-Sammelschienen- und Kabelsatz-Lösungen für die Open Compute Project (OCP)-Verteilerarchitektur und ermöglichen so eine standardisierte Plattform für einfache System-Designs. Diese Lösungen sind vollkommen kompatibel mit Spezifikationen für den Einsatz in Sammelschienenanwendungen auf Rack-Ebene, einschließlich Power-Shelves, BBU-Shelves, IT-Einschübe/Cubby-Shelves und Server Sleds. Wir bieten Kabelsatzkonfigurationen an, um eine Vielzahl von spezifischen Designanforderungen abzudecken.

Produkteigenschaften

Neuer Crown Clip Junior-Kabelsatz mit seitlichem Ausgang
  • Die Verwendung einer Kabelausführung mit seitlichem Ausgang ist im Vergleich zu herkömmlichen Sammelschienen-Kabelsätzen 50 % platzsparender
  • Weitere Konstruktionsoptionen sind möglich, indem im Gehäuse mehr Platz geschaffen wird
  • Bei einem Kabel mit seitlichem Ausgang müssen die Kabel beim Verlegen außerhalb der Mitte des Gehäuses nicht gebogen werden
  • Die zusätzlichen Design-Optionen ermöglichen dem Konstrukteur, die Schwierigkeiten bei der Konstruktion hochdichter Anwendungen zu überwinden
  • Eine spezielle Kabel-auf-Kontakt-Klemme ermöglicht die Verwendung von Kombinationen bestehend aus größeren Aderquerschnitten und mehreren Drahtgrößen
  • Höhere Stromstärken können aufgrund des größeren Aderquerschnitts übertragen werden

 

Produkteigenschaften

48-V-Sammelschienen-Steckverbinder und -Kabelsätze
  • Speziell für 48-V-OCP-Anwendungen der nächsten Generation entwickelte Sammelschienen-Steckverbinder und Kabelsätze mit Open Rack Standard V2.0-Referenzdesigns
  • Ermöglicht die Verwendung einer einzelnen vertikalen Sammelschiene im Rack, wodurch die Gesamtkosten gesenkt werden
  • 48-V-Lösungen weisen einen geringeren Energieverbrauch als 12-V-Lösungen auf und senken somit die Systembetriebskosten
  • Bessere Wärmeableitung sorgt für Kosteneinsparungen dank geringerem Stromverbrauch
  • Steckverbinder ermöglichen dank flacherer Profile und besserem Kontaktwiderstand einen geringeren Gesamtstromverbrauch im Rechenzentrum
  • Steckverbinder und Kabelsätze können in verschiedenen Rechenzentrumsanwendungen verwendet werden, darunter Power-Shelves, BBU-Shelves (Battery Backup) und Cubby-Shelves.
  • Verschiedene Leistungssteckverbinder können zum Erstellen von kundenspezifischen Kabelsätzen genutzt werden.

 

500A-Steckverbinder
500A-Steckverbinder
Zweipoliger 500A-Steckverbinder
Zweipoliger 500A-Steckverbinder
75A-Kabelsatz
75A-Kabelsatz

EASY

Einfache Systemdesigns und schnelle Installation

ABLE

Effiziente Verteilung von bis 500-A-Strom

OCP

Standardisierte Plattform für Verbindungen

Produkteigenschaften

12-V- oder 48-V-Sammelschienen und -Kabelsätze
  • 500-A-Sammelschienen-Steckverbinder sind für Power- und BBU-Shelves optimiert
  • 200-A-Steckverbinder sind für Cubby-Shelves optimiert
  • 25-A- und 50-A-Kabelsätze sind für einzelne Server Sleds optimiert
  • Steckverbinder aus Metall, der robust genug für die Rackinstallation ist
  • Bessere Wärmeableitung sorgt für Kosteneinsparungen dank geringerem Stromverbrauch
  • Steckverbinder ermöglichen dank flacherer Profile und besserem Kontaktwiderstand einen geringeren Gesamtstromverbrauch im Rechenzentrum
  • Der gleiche Steckverbinder kann sowohl für eine Stromversorgung mit 12 V als auch mit 48 V sowie für Stromversorgung oder Rückleitung (jeweils eine der beiden) verwendet werden
  • Kundenspezifische Kabelsätze erhältlich
  • ‭Einfaches, aber anpassbares Design
150-A-Sammelschienen-Steckverbinder
150-A-Sammelschienen-Steckverbinder
500-A-Sammelschienen-Steckverbinder
500-A-Sammelschienen-Steckverbinder
25-A-Kabelsatz
25-A-Kabelsatz
50-A-Kabelsatz
50-A-Kabelsatz

Produkteigenschaften

12 V Sammelschienen und -Kabelsätze
  • Reduziert die Anzahl der Sammelschienen in einem Rack von drei auf eins, sodass Kosten eingespart und Architekturen zur Stromverteilung optimiert werden können.
  • Effiziente Verteilung von 120-A-Strom für niedrigen Stromverbrauch und geringere Betriebskosten
  • Durch die zuverlässige Kontaktcrimpverbindung wird die Verlustleistung mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 0,2 Milliohm eliminiert.
  • Spannungsführend steckbar zur Minimierung unerwünschter Systemausfallzeiten
  • Überdehnungsschutz verhindert Schäden am Kontakt beim Stecken oder Trennen
  • Schnelle Installation dank eines Hot-Plug-fähigen Steckverbinders, der Fehlsteckungen verhindert
  • Kundenspezifische Kabelsätze erhältlich
V2 Sammelschienen-Clip- und Kabelsatz
V2 Sammelschienen-Clip- und Kabelsatz
MULTI-BEAM XLE Stromkabelsatz mit Panel- bis Press-Fit-Montage
MULTI-BEAM XLE Stromkabelsatz mit Panel- bis Press-Fit-Montage
MULTI-BEAM XLE mit Panelmontage bis Entriegelung durch Drücken
MULTI-BEAM XLE mit Panelmontage bis Entriegelung durch Drücken
Neuer Crown Clip Junior-Kabelsatz mit seitlichem Ausgang
Neuer Crown Clip Junior-Kabelsatz mit seitlichem Ausgang
2820303-2 Netzkabelsätze  1
  • Kabelsatzkategorie Leistung
  • Abgeschirmt Nein
  • Kabelsatztyp Leistung
  • Steckverbindertyp (Ende A) Crown Clip Junior
  • Steckverbindertyp (Ende B) MBXLE
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 2
  • Farbe Rot
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Drahtgröße 8.36
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 6
  • Drahtgröße 8
  • Betriebstemperatur -25 – 125
  • UL-Grad Gelistet
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Kabelsatzlänge .235
2159443-1 Netzkabelsätze  1
  • Abgeschirmt Nein
  • Kabelsatztyp Leistung
  • Steckverbindertyp (Ende A) Leistungssteckverbinder
  • Steckverbindertyp (Ende B) MBXLE
  • Zugentlastung Mit
  • Konfiguration Doppelendig
  • Farbe Rot
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Drahtgröße 8
  • Betriebstemperatur -25 – 125
  • Kabelsatzlänge .15
2159562-1 Netzkabelsätze  1
  • Kabelsatzkategorie Leistung
  • Abgeschirmt Nein
  • Kabelsatztyp Leistung
  • Steckverbindertyp (Ende B) MBXLE
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Zugentlastung Mit
  • Konfiguration Doppelendig
  • Kodiert Ja
  • Farbe Rot
  • Abschirmungsmaterial Nein
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Drahtgröße 8
  • Betriebstemperatur -25 – 125
2204080-1 Sammelschienen-Steckverbinder  1
  • Connector System Sammelschiene-an-Sammelschiene
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Sammelschiene
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckbarer Sammelschienenanschluss
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Nennstrom 200
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannungsreferenz AC/DC
  • Arbeitsspannung 15
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Silber über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 200
  • Kontaktlänge 41.23
  • Kontaktausführung Buchse
  • Kontaktbeschichtungsdicke 3
  • Kontaktdesign Mehrfachkontaktpunkt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Gegensteckführung Ja
  • Montagearretierung Ja
  • Montagearretiertyp Montagebohrung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Blindstecker
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Drahtgröße 2
  • Drahtgröße 67099 – 69073
  • Breite 58.17
  • Drahtgröße 34 – 35
  • Länge 83.67
  • Höhe 28.45
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Power
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E113407
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Klingendicke 3.175
2204273-1 Sammelschienen-Steckverbinder  1
  • Connector System Sammelschiene-an-Sammelschiene
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Sammelschiene
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckbarer Sammelschienenanschluss
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Nennstrom 500
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Spannungsabfall 13
  • Arbeitsspannung 600
  • Nennspannung 12
  • Arbeitsspannungsreferenz AC/DC
  • Arbeitsspannung 15
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Silber über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 500
  • Kontaktlänge 64.7
  • Kontaktausführung Buchse
  • Kontaktbeschichtungsdicke 3
  • Kontaktdesign Mehrfachkontaktpunkt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Leiterplattenanschluss Durchsteckmontage – Schraube
  • Gegensteckführung Ja
  • Montagearretierung Ja
  • Montagearretiertyp Montagebohrung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Blindstecker
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Drahtgröße 2
  • Drahtgröße 67099 – 69073
  • Breite 58.17
  • Drahtgröße 34 – 35
  • Länge 83.67
  • Höhe 28.45
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Power
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E113407
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Klingendicke 3.175
2204273-2 Sammelschienen-Steckverbinder  1
  • Connector System Sammelschiene-an-Sammelschiene
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Sammelschiene
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Gerade
  • Nennstrom 500
  • Arbeitsspannung 48
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Silber über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 500
  • Kontaktgröße 2
  • Kontaktausführung Buchse
  • Kontaktdesign Mehrfachkontaktpunkt
  • Leiterplattenanschluss Durchsteckmontage – Schraube
  • Gegensteckführung Ja
  • Montagearretierung Ja
  • Montagearretiertyp Montagebohrung
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Power
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Klingendicke 3
2204866-1 Sammelschienen-Steckverbinder  1
  • Connector System Draht-an-Sammelschiene
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Sammelschiene
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Anzahl von Positionen 2
  • Nennstrom 500
  • Spannungsführend steckbar Ja
  • Arbeitsspannung 48
  • Arbeitsspannungsreferenz AC/DC
  • Arbeitsspannung 48
  • Farbe Schwarz
  • Isoliermaterial Thermoplaste
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Silber
  • Contact Current Rating (Max) 500
  • Kontaktdesign Mehrfachkontaktpunkt
  • Leiterplattenanschluss Durchsteckmontage – Schraube
  • Gegensteckführung Ja
  • Montagearretierung Ja
  • Montagearretiertyp Montagebohrung
  • Typ der Gegensteckführung Blindstecker
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Breite 55
  • Länge 62.7
  • Höhe 38
  • Betriebstemperaturbereich -45 – 105
  • Circuit Application Power
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Klingendicke 6
  • Kommentar Zweipolig
2311291-1 Netzkabelsätze  1
  • Abgeschirmt Nein
  • Kabelsatztyp Leistung
  • Steckverbindertyp (Ende A) Crown Clip Junior
  • Neutrale Drahtgröße 12 – 10
  • Konfiguration Doppelendig
  • Farbe Schwarz, Rot
  • Gehäusematerial LCP
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Drahtgröße 12 – 10
  • Betriebstemperatur -25 – 125
2323857-1 Netzkabelsätze  1
  • Kabelsatztyp Leistung
  • Steckverbindertyp (Ende A) Zuflusssteckverbinder
  • Steckverbindertyp (Ende B) R-Anschluss
  • Neutrale Drahtgröße 8
  • Konfiguration Doppelendig
  • Farbe Grün
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Drahtgröße 8
  • Betriebstemperatur -40 – 105
  • Kabelsatzlänge .24
2323858-1 Netzkabelsätze  1
  • Kabelsatztyp Leistung
  • Steckverbindertyp (Ende A) Zuflusssteckverbinder
  • Steckverbindertyp (Ende B) R-Anschluss
  • Neutrale Drahtgröße 12
  • Konfiguration Doppelendig
  • Farbe Grün
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Drahtgröße 12
  • Betriebstemperatur -40 – 105
  • Kabelsatzlänge .24