Langjährige Erfahrung in der Hochspannungsleistung

Seit 1964 helfen unsere KILOVAC Produkte sicher und zuverlässig bei der Bewältigung einer Vielzahl von Hochspannungsanwendungen. Diese kleinen, leichten Relais und Schütze werden häufig in Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, unter Wasser oder beim Militär sowie in verschiedenen bodengestützten Anwendungen eingesetzt.

Produkteigenschaften

KILOVAC Hochvoltrelais und -schütze

• Hermetisch abgedichtet für raue Umgebungen
• Ausgezeichnetes Verhältnis von Größe zu Leistung
• Fähigkeit, DC-Lasten zu unterbrechen
• Hohe Schock- und Vibrationsleistung
• Großer Temperaturbereich
• Nennspannung von bis zu 70 kV DC
• Nennströme von bis zu 1.000 A
• Sehr geringer und stabiler Kontaktwiderstand