Produkte (5) Übersicht
CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem

CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem

Stromversorgung und Ethernet-Technologie über ein Kabel

Das CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem ist eine Einzelkabellösung. für Elektrogeräte mit Cat5e und bis zu 250 W über ein einzelnes Kabel. Die RJ45-Buchse mit acht Polen ist für die Oberflächenmontage geeignet und verfügt über integrierte LED-Anzeigeleuchten. Die Buchse ist für CLOUDSPLITTER- oder abgeschirmte RJ45-Standardstecker ausgelegt und liefert über zwei integrierte Stromversorgungskontakte bei 5 A bis zu 50 V DC. Die Kabelsätze enthalten acht 26AWG-Signal- und zwei 18AWG-Stromversorgungsleiter (abgeschirmt oder nicht abgeschirmt).

Anwendungen

  • Videoüberwachung über IP-Netzwerke
  • Intelligente Gebäudeverwaltung
  • Fabrikautomatisierung
  • Drahtlose Netzwerktransceiver

Eigenschaften

  • Cat5e und Gleichstromversorgung in einer Verbindung zur Standardisierung Ihres SMT-Band- und Rollenbestands
  • SMT-Buchse zusätzlich zu CLOUDSPLITTER-Steckern geeignet für abgeschirmte RJ45-Standardstecker
  • SMT-Buchse und Kabelstecker abgeschirmt
  • Kabel vereint Signalübertragung und Stromversorgung (in abgeschirmten oder nicht abgeschirmten Varianten erhältlich)
  • Vorkonfektionierte Kabelsätze in Standardlängen
  • RoHS/REACH-konform
  • Tauglich für Reflow-Solder (bleifrei)
  • UL444- und CM-konformes Kabel
  • UL 1863-zertifiziert
CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem

CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem

Stromversorgung und Ethernet-Technologie über ein Kabel

Das CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem ist eine Einzelkabellösung. für Elektrogeräte mit Cat5e und bis zu 250 W über ein einzelnes Kabel. Die RJ45-Buchse mit acht Polen ist für die Oberflächenmontage geeignet und verfügt über integrierte LED-Anzeigeleuchten. Die Buchse ist für CLOUDSPLITTER- oder abgeschirmte RJ45-Standardstecker ausgelegt und liefert über zwei integrierte Stromversorgungskontakte bei 5 A bis zu 50 V DC. Die Kabelsätze enthalten acht 26AWG-Signal- und zwei 18AWG-Stromversorgungsleiter (abgeschirmt oder nicht abgeschirmt).

Anwendungen

  • Videoüberwachung über IP-Netzwerke
  • Intelligente Gebäudeverwaltung
  • Fabrikautomatisierung
  • Drahtlose Netzwerktransceiver

Eigenschaften

  • Cat5e und Gleichstromversorgung in einer Verbindung zur Standardisierung Ihres SMT-Band- und Rollenbestands
  • SMT-Buchse zusätzlich zu CLOUDSPLITTER-Steckern geeignet für abgeschirmte RJ45-Standardstecker
  • SMT-Buchse und Kabelstecker abgeschirmt
  • Kabel vereint Signalübertragung und Stromversorgung (in abgeschirmten oder nicht abgeschirmten Varianten erhältlich)
  • Vorkonfektionierte Kabelsätze in Standardlängen
  • RoHS/REACH-konform
  • Tauglich für Reflow-Solder (bleifrei)
  • UL444- und CM-konformes Kabel
  • UL 1863-zertifiziert