Ölplattformen

Druck- und Positionssensoren für raue Umgebungen

Mit der Übernahme von American Sensor Technologies und Macro Sensors bietet TE Connectivity (TE) ein umfangreiches Sortiment an Druck- und Positionssensoren sowie Messumformern für gewöhnliche und gefährliche Umgebungen an. Die Sensoren der Marke American Sensor Technologies (AST) sind speziell für Hochleistung, raue und extreme Umgebungen ausgelegt. Diese Produktlinie umfasst Positions- und Drucksensoren, Messumformer und entsprechende Instrumen-tierung zur Überwachung von Druck, Differenzdruck und Füllstand.

MEMS

Micro-Electro Mechanical Systems – AST Druckmessumformer sind mit MEMS-Silizium-Dehnungsmessstreifen ausgestattet, die mit einer Metallmembran verbunden sind, um Drücke bis zu 60.000 psi zu messen.

LVDT

Lineare variable Differenzialtransformatoren (LVDT) – LVDTs von Macro Sensors werden in einer Vielzahl unterschiedlicher Standard- und kundenspezifischer Ausführungen gefertigt, um eine präzise Wegmessung zu ermöglichen.

Orangefarbene Leiste

SENSORLÖSUNGEN VON TE

TE Connectivity ist ein global führendes Technologieunternehmen, das Verbindungs- und Sensorlösungen für eine zunehmend vernetzte Welt anbietet. TE ist eines der größten Unternehmen für Sensoren weltweit. Mit unseren Sensoren unterstützen wir maßgeblich die nächste Generation datengestützter Technologien. Wir bieten ein einzigartiges Portfolio an Lösungen für Anwendungen in zahlreichen Branchen wie Automobil, Industrie, Medizin, Elektro- und Haushaltsgeräte, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, industrielles und gewerbliches Verkehrswesen und mehr. Unsere Ingenieure helfen dabei, Konzepte in Realität umzusetzen – und definieren mit intelligenten, effizienten, leistungsstarken und in anspruchsvollen Umgebungen bewährten Produkten und Lösungen die Grenzen des Machbaren neu.

  1. Entdecken Sie die Möglichkeiten von Sensoren.

Sensoren erweitern unsere Fähigkeit, die Welt um uns herum zu beobachten und zu erfassen. Die Funktion eines Sensors kann den Unterschied zwischen dem Vorstellbaren und dem Machbaren bedeuten.