Mikrokabel-Abisolierwerkzeug Cosmic 927R

Vorbereitungsmaschinen für die Drahtabisolierung

Von geringen Stückzahlen für Forschung und Entwicklung bis hin zur hochvolumigen Leitungsverarbeitung bieten wir für unterschiedlichste Anwendungsanforderungen passende Leitungsvorbereitungsmaschinen, die sich durch ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Wir bieten eine umfassende Palette an Leitungsvorbereitungsmaschinen an. Diese ermöglichen ein flexibles Schneiden und Abisolieren von Mehrfachleiter- oder Standarddraht sowie Koaxial- und Ultramikro-Koaxial-Kabeln. Die Cosmic-Serie umfasst die Arbeitstisch-Einstiegsausrüstung mit elektrischen Hochgeschwindigkeitsfunktionen. Zur Cosmic-Familie gehören die Einheiten 32M, 42R, 48R, 60R, 927R und 927RX, die Präzision für eine breite Palette an Drahtgrößen und schnelle Zykluszeiten bieten. Alle Cosmic-Einheiten sind benutzerfreundlich und mit einer digitalen Anzeige des Abisolierdurchmessers sowie einem empfindlichen Drahtspitzensensor ausgestattet.

Eigenschaften

  • Wiederholbare hohe Präzision
  • Ausgestattet mit Abfallvakuumsystem
  • Kann bis zu 1.000 Datensätze speichern
  • Abisolieren von bis zu neun Schritten
  • Grafische LCD-Anzeige
  • Kompaktes, benutzerfreundliches Arbeitstischmodell
  • Vertrieb und Verkauf ausschließlich in Nordamerika