FHM-IDC Flexible Harness Maker

FHM-IDC Flexible Harness Maker

Unser FHM-IDC Flexible Harness Maker ist ein modular ausgelegter Vollautomat für die Herstellung von Kabelbäumen mit RAST 2.5 und RAST 5-Steckverbindern für die Haushaltsgeräteindustrie.

Diese Maschine bietet optimale Flexibilität bei der Herstellung von Kabelbäumen mit Überkreuzverbindungen, Brücken und Doppelkontaktierungen. Diese Maschine ist für die kosteneffektive Fertigung von Kabelbäumen ausgelegt. Sie eignet sich für kleine Stückzahlen mit einem großen Produktmix für die Haushaltsgeräteindustrie. Gemeinsam mit unseren austauschbaren Arbeitsstationen für die verschiedenen SIM-Produkte kann die FHM-IDC-Maschine gleichzeitig RAST 2.5- und RAST 5-Steckverbindersysteme verarbeiten. Mit diesem modularen, vollautomatischen Design können IDC-Kabelbäume hergestellt werden. Unser FHM-IDC Flexible Harness Maker besticht durch seine überragende Flexibilität und erfüllt die Kundenanforderungen hinsichtlich minimaler Einstellungs- und Umrüstzeiten. Dabei bietet er einen hohen Durchsatz und verschiedene Qualitätssicherungsprüfungen.

2.5

Zykluszeit für Schleifen – 2,5 s pro Leitung

RAST

Geeignet für RAST 2.5- und RAST 5-Steckverbinder

12

Universalkabelwechsler für bis zu 12 Positionen

Leistungsmerkmale

Vollautomatischer Vorschub, PC-Steuerung
  •  Minimale Einricht- und Umrüstzeiten
  •  Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  •  Äußerst zuverlässige Fertigung dank verschiedener Prüfverfahren
  •  Benutzerfreundliche Schnittstelle für die intuitive Steuerung per Touchscreen
  •  Vollautomatische Einstellung aller Leitungsvorschubparameter
  •  Die PC-Steuerung ermöglicht die Kabelbaumprogrammierung, eine Konfiguration und die Maschinenoptimierung.

Anwendungen

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP MONO-SHAPE Mark II
  • AMP Multi-Fitting Mark II
  • Für Kabelbäume mit Überkreuzverbindungen, Brücken und Doppelkontaktierungen