Halbautomatische Stripper-Crimper-Maschine

Stripper-Crimper-Maschine

Diese halbautomatische Tischmaschine ermöglicht ein Abisolieren und Kontaktieren von Leitungen in einem einzigen Schritt. Die Maschine verfügt nicht nur über Schnellwechsler-Applikatoren, auch die Maschineneinstellung wurde vereinfacht um die Einrichtzeit zu verkürzen.

Diese halbautomatische Tischmaschine erledigt in einem einzigen Schritt das Abisolieren und Crimpen von Leitungen. Dank austauschbarer Applikatoren eignet sich diese vielseitige Maschine für das Kontaktieren von Mantelleitungen mit einer Vielzahl von Stift- und Buchsenkontakten, darunter AMPLIMITE Subminiature D, MATE-N-LOK und MultiMate Type III+ Steckverbinder. Dazu muss einfach die Leitung an einem beleuchteten Punkt des Leitungsanschlags positioniert und dann die Maschine eingeschaltet werden. Im automatischen Modus schaltet sich die Maschine ein, wenn die Leitung den Anschlag berührt. Für eine hochgenaue Echtzeitüberwachung der einzelnen Crimps kann die Maschine mit dem Crimp Quality Monitor (CQM) ausgestattet werden, sodass neben der Crimphöhe auch die Crimpkurvenkraft geprüft wird. Visuelle und akustische Signale warnen bei fragwürdigen Crimps, außerdem sind Anschlüsse für Drucker und Netzwerke verfügbar. Um die engen Crimptoleranzen einzuhalten, bietet die Maschine eine Einstellung der Crimphöhe in Schritten von 0,0005 mm.

14

Abisolieren und Crimpen von Leitungsquerschnitten bis zu 14 AWG

.72

Leitungsausbrüche von nur 0,72

10

Einrichtung in höchstens 10 Minuten

Diese vielseitige Maschine eignet sich optimal für das Kontaktieren von Mantelleitungen mit einer Vielzahl von Stift- und Buchsen- kontakten
Stripper-Crimper-Maschine,
Katalog

Leistungsmerkmale

  • Abisolieren und Kontaktieren von 32-14 AWG-Leitungen [0,03 bis 2 mm²]
  • Schnelle Einrichtzeit: höchstens 10 Minuten
  • Beleuchteter Zielbereich
  • Bequeme Ausschussentnahme
  • Optional Fußschalter- oder Drahtsensor-Betriebsmodus
  • Luftbetriebener Maschinenbetrieb
  • Leitungsausbrüche von nur 0,72
  • Präzisionscrimpeinstellung in Schritten von 0,0005

Anwendungen

TE Steckverbinder

  • Schließt Mantelleitungen an
  • AMPLIMITE Subminiature D-Steckverbinder
  • MATE-N-LOK Steckverbinder
  • Multimate Type III+ Steckverbinder
  • Auch erhältlich für Produkte von anderen Herstellern