CRIMPMATIC 970 und 971 Maschinen

CRIMPMATIC 970 und 971 Maschinen

Diese Maschinen ermöglichen eine kostengünstige Herstellung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz und sind mit Rollenhalter, Fußschalter, Schutzvorrichtungen und Beleuchtung ausgestattet.

Die CRIMPMATIC 970 Maschine ist für gedrehte oder lose Kontakte ausgelegt. Die Maschine ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz. Mit der CRIMPMATIC 970 Maschine können je nach Materialdicke des Kontakts Leitungen von bis zu ca. 16 mm² (AWG 5½) verarbeitet werden. Die Einheit ist mit oder ohne Überwachung des Crimpverbindungsprozesses verfügbar oder kann entsprechend nachgerüstet werden. Die CRIMPMATIC 971 Maschine ist für gedrehte oder lose Kontakte ausgelegt. Die Maschine ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz. Mit der CRIMPMATIC 970 Maschine können je nach Materialdicke des Kontakts Leitungen von bis zu ca. 50 mm² (AWG 5½) verarbeitet werden. 

16.9

16,9 Tonnen Presskraft bei der CRIMPMATIC 970

75

Rauschpegel 75 dbA ohne Werkzeug

0 AWG

Leitungsquerschnitt von 0 AWG bei der CRIMPMATIC 971

Spezifikationen

LeistungsmerkmaleCRIMPMATIC 970CRIMPMATIC 971
Kompaktes, platzsparendes DesignJaJa
Presskraft5,62 Tonnen16,9 Tonnen
Leitungsquerschnitt5/6 AWG [bis zu 16 mm]0 AWG [bis zu 50 mm]
Zykluszeit0,4 s1,0 s
Gewicht220 kg550 kg
  • Leistungsmerkmale
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • CRIMPMATIC 970 Ja
  • CRIMPMATIC 971 Ja
  • Presskraft
  • CRIMPMATIC 970 5,62 Tonnen
  • CRIMPMATIC 971 16,9 Tonnen
  • Leitungsquerschnitt
  • CRIMPMATIC 970 5/6 AWG [bis zu 16 mm]
  • CRIMPMATIC 971 0 AWG [bis zu 50 mm]
  • Zykluszeit
  • CRIMPMATIC 970 0,4 s
  • CRIMPMATIC 971 1,0 s
  • Gewicht
  • CRIMPMATIC 970 220 kg
  • CRIMPMATIC 971 550 kg

Crimpoptionen

Überwachung und Feineinstellung
  • Überwachung der Crimpkraft
  • Feineinstellung des unteren toten Punkts
  • Papierspuler
CRIMPMATIC 970 und 971 Maschinen

CRIMPMATIC 970 und 971 Maschinen

Diese Maschinen ermöglichen eine kostengünstige Herstellung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz und sind mit Rollenhalter, Fußschalter, Schutzvorrichtungen und Beleuchtung ausgestattet.

Die CRIMPMATIC 970 Maschine ist für gedrehte oder lose Kontakte ausgelegt. Die Maschine ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz. Mit der CRIMPMATIC 970 Maschine können je nach Materialdicke des Kontakts Leitungen von bis zu ca. 16 mm² (AWG 5½) verarbeitet werden. Die Einheit ist mit oder ohne Überwachung des Crimpverbindungsprozesses verfügbar oder kann entsprechend nachgerüstet werden. Die CRIMPMATIC 971 Maschine ist für gedrehte oder lose Kontakte ausgelegt. Die Maschine ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz. Mit der CRIMPMATIC 970 Maschine können je nach Materialdicke des Kontakts Leitungen von bis zu ca. 50 mm² (AWG 5½) verarbeitet werden. 

16.9

16,9 Tonnen Presskraft bei der CRIMPMATIC 970

75

Rauschpegel 75 dbA ohne Werkzeug

0 AWG

Leitungsquerschnitt von 0 AWG bei der CRIMPMATIC 971

Spezifikationen

LeistungsmerkmaleCRIMPMATIC 970CRIMPMATIC 971
Kompaktes, platzsparendes DesignJaJa
Presskraft5,62 Tonnen16,9 Tonnen
Leitungsquerschnitt5/6 AWG [bis zu 16 mm]0 AWG [bis zu 50 mm]
Zykluszeit0,4 s1,0 s
Gewicht220 kg550 kg
  • Leistungsmerkmale
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • CRIMPMATIC 970 Ja
  • CRIMPMATIC 971 Ja
  • Presskraft
  • CRIMPMATIC 970 5,62 Tonnen
  • CRIMPMATIC 971 16,9 Tonnen
  • Leitungsquerschnitt
  • CRIMPMATIC 970 5/6 AWG [bis zu 16 mm]
  • CRIMPMATIC 971 0 AWG [bis zu 50 mm]
  • Zykluszeit
  • CRIMPMATIC 970 0,4 s
  • CRIMPMATIC 971 1,0 s
  • Gewicht
  • CRIMPMATIC 970 220 kg
  • CRIMPMATIC 971 550 kg

Crimpoptionen

Überwachung und Feineinstellung
  • Überwachung der Crimpkraft
  • Feineinstellung des unteren toten Punkts
  • Papierspuler