Tisch-Crimpmaschine Modell GII

Tisch-Crimpmaschine und Pressen

Für die Drahtverarbeitung in kleinen und mittleren Stückzahlen bietet TE eine umfassende Palette an Tisch-Crimpmaschine und Pressen an, die als bewährte, erfolgreiche und zuverlässige Fertigungslösungen bekannt sind.

Unsere lange Geschichte und Erfahrung bei der Herstellung von Tisch-Crimpmaschinen erstreckt sich über Jahrzehnte. Mittlerweile bieten wir eine riesige Bandbreite an Crimpmaschinen und Pressen, die für Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit stehen. Die neue Crimpmaschine vom Typ Modell G II verfügt über das modernste und fortschrittlichste Design einer langjährigen Reihe von AMP-O-LECTRIC Maschinen für die Verarbeitung von Leitungen mit gereelten Crimpkontakten. Die AMP 3K und 5K Crimpmaschinen sind leistungsstarke, wirtschaftliche Maschinen mit dem größeren Durchsatz und der Qualität einer halbautomatischen Maschine. Die AMP-O-LECTRIC Crimpmaschine Modell G II mit einem Thru-Splice-Applikator ist für das Crimpen von Thru-Splice-Kontakten ausgelegt, sodass beide Applikatorseiten zum Platzieren der Leitungen zugänglich sind, um die Fertigungseffizienz zu erhöhen. Entsprechend ermöglichen auch die Maschinen CRIMPMATIC 970 und 971 eine kostengünstige Fertigung von Crimpverbindungen mit hoher Fertigungseffizienz.