Kabelverarbeitungs-automat UNIQUA-PRO zur einseitigen Kabel-konfektionierung

Kabelverarbeitungs-automat UNIQUA-PRO zur einseitigen Kabel-konfektionierung

Dieser Vollautomat für die Kabelverarbeitung bietet eine bewährte und kostengünstige Plattform für mehrere Stationen und eine Vielzahl an Kundenoptionen.

Kostengünstiges Design Der Kabelverarbeitungsautomat UNIQUA-PRO zur einseitigen Kabelkonfektionierung ist die ideale kostengünstige Lösung für Unternehmen, bei denen die aus mehreren Tisch-Crimpmaschinen bestehende Fertigung erweitert werden soll,  ohne eine größere Investition für einen Vollautomaten zur doppelseitigen Kabelverarbeitung vornehmen zu müssen. Mit diesem einendigen Automaten sparen Sie Arbeitskosten, indem Sie mit einem einzigen Apparat beide Enden ablängen, schneiden und abisolieren, aber nur an einem Ende anschlagen.

Kabelverarbeitungs-automat UNIQUA-PRO zur einseitigen Kabelkonfektionie-rung (Englisch)

Er stellt eine kosteneffektive Lösung für Unternehmen dar, bei denen die aus mehreren Tisch-Crimpmaschinen bestehende Fertigung erweitert werden soll, die Kapitalinvestition für einen Vollautomaten zur doppelseitigen Kabelverarbeitung aber gemieden wird. Mit diesem einendigen Automaten sparen Sie Arbeitskosten, indem Sie mit einem einzigen Apparat beide Enden ablängen, schneiden und abisolieren, aber nur an einem Ende anschlagen. Dieses Video veranschaulicht den Betrieb.

In vielen Regionen ist für das Messen, Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Leitungen entweder ein doppelseitiger Vollautomat für das Verarbeiten einseitiger Leitungen erforderlich oder es muss doppelt soviel in die Arbeitskosten investiert werden, um zur Deckung des Bedarfs ausreichend viele Leitungsvorbereitungs- und Labortischstationen zu betreiben. Die Crimpmaschine UNIQA-PRO bietet eine kosteneffektive Option zum Automatisieren der Leitungsverarbeitung, ohne das Budget für Arbeits- und Ausrüstungskosten überzustrapazieren.
Kabelverarbeitungsautomat UNIQUA-PRO zur einseitigen Kabelkonfektionierung,
Broschüre

Leistungsmerkmale

  • 20 % kleinere Grundfläche als typische doppelendige Vollautomaten für die Kabelverarbeitung
  • Der UNIQA-PRO kann Ihren Durchsatz im Vergleich zu einem Standardleitungsvorbereitungs- oder Labortischstation um etwa das Vierfache steigern. 
  • Bedienerfreundliche Computersteuerung
  • Verfügbar in verschiedenen, auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Modellen: Als Basisgerät mit passiver Leitungszuführung, Crimpkraftüberwachung und Schlecht-Crimp-Schneider und als leistungsstarke Maschine mit aktivem Leitungsaufnahmesystem, Crimpkraftüberwachung und Schlecht-Crimp-Schneider.