Für gute Qualität und leichte Bedienung

Unser TETRA-CRIMP Handwerkzeug (Teilenr. 59824-1) ist für das Crimpen roter (22 bis 16), blauer (16 bis 14), gelber (12 bis 10), schwarzer Heavy Duty- (16 bis 14 HD) sowie grüner Heavy Duty-PIDG (20 bis 16 HD) und PLASTI-GRIP Kontakte und Spleiße ausgelegt. Verfügt unter anderem über eine feste Matrize (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Eine federbelastete Aufnahme bzw. Drahtanschlag richtet den Kontakt aus und begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Drähte in den Kontakt. Die Ratsche stellt das vollständige Crimpen des Kontakts sicher und verhindert das Crimpen eines falsch positionierten Kontakts oder Spleißes. Dies sorgt für hervorragende elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts. Alle Obermatrizen sind farblich gekennzeichnet, um die Drahtgröße anzugeben und müssen mit der Isolierungsfarbe des Kontakts oder Spleißes übereinstimmen.

Eigenschaften

  • Spannbacken führen eine bogenförmige Bewegung aus
  • Federbelastete Kontaktaufnahmen/Drahtanschläge und Führungen
  • Farbcodierte Crimpobermatrize auf der Zangenfläche
  • Ratsche und Ratschenentriegelung
  • Abmessungen: ca. 260 x 89 x 25 mm
  • Gewicht: ca. 0,64 kg  
  1. Anleitungsvideo zum TETRA-CRIMP (Englisch)

Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das TETRA-CRIMP Hand Tool ausgepackt, gewartet und verwendet wird.

Anwendungen

  • PIDG Kontakte
  • Isolierte PLASTI-GRIP Kontakte für Handzangen mit Ratsche
  • Leiterquerschnitt 22 bis 10 AWG