Vielseitiges Bettheizgerät Modell VBH-1

Vielseitiges Bettheizgerät Modell VBH-1

Beim Heizgerät VBH-1 handelt es sich um eine modulare Einheit mit oberen und unteren Heizkammern integriert in eine Verfahreinheit mit motorisierten Rädern, die auf einer Aluminiumschiene laufen.

Dieses vielseitige Bettheizgerät ist für eine große Bandbreite von Anwendungen geeignet, die besondere Anforderungen an das Handling stellen.  Dank einer einstellbaren oberen Heizkammer können die Heizkammern zueinander auf einen Abstand von 37 mm bis 150 mm eingestellt werden.

Diese Einheit kann Schrumpfschläuche mit einem Durchmesser von bis zu 127 mm und unbegrenzter Länge verarbeiten.

Die oberen und unteren Kammern verfügen über einstellbare Isolatoren, die den Wirkungsgrad des Ofens erhöhen.

Mit dieser Infrarot-Energiequelle können sowohl einwandige Schläuche als auch klebebeschichtete Schläuche effizient verarbeitet werden. Die Heizleistung und Antriebsgeschwindigkeit können auf eine Vielzahl an Produkten und Substraten eingestellt werden. 

Unser umfassendes Portfolio an Schrumpfschlauch-Ausrüstung sorgt für eine einfache, effiziente und kostengünstige Verarbeitung der Schrumpfschlauchprodukte. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurden für die Industrie Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Geräte entwickelt, bei denen die aufgebrachten Heiztemperaturen optimal geregelt und die Abläufe optimal gesteuert werden. 

Sie eignen sich deshalb auch für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-Industrie – vom Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder bis hin zum Schutz von Verbindungsrohren, die in rauhen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen.

Bettheizgerät-Sicherheit

  • Notausschalter
  • Automatische Abkühlschaltung für eine längere Nutzungsdauer der Komponenten
  • Übertemperaturschalter zum Abschalten der Stromversorgung bei Überhitzung
  • Sperren der Steuerungen für Temperatur und Geschwindigkeit, um nicht autorisierte Änderungen zu verhindern
  • Schutzvorrichtungen zum Schutz des Bedieners vor beweglichen Teilen und heiße Oberflächen
     

650 °C

Umgebungstemperatur bis zu 650 °C

3

Dreistellige Rändelrad-Geschwindigkeitsregelung

127 mm

Schrumpfschlauchprodukte bis zu 127 mm

Schrumpfschlauch-schutz (Englisch)

Schrumpfschlauch-schutz

  • Abdichtung für Schrumpfschläuche (Englisch)

  • Einzelwandige Installation (Englisch)

Eigenschaften

  • Geschwindigkeits- und Temperaturregelung
  • Fortlaufend gesteuerter Prozess
  • Anpassbar an verschiedene Anwendungen
  • Bench-Top-Design
  • Alarmleuchten für Heizgerätbetrieb und Temperatur

Anwendungen

  • Wärme-Schrumpfschläuche mit bis zu 127 mm
  • Einwandige Wärme-Schrumpfschläuche
  • Klebebeschichtete Schläuche