Förderband-Heizgerät für Schrumpfschlauch-Applikation,  Modell 19

Förderband-Heizgerät Modell 19

Das Förderband-Heizgerät Modell 19 ist ein vielseitiges Prozess-Heizgerät, das sich für eine Vielzahl an Schrumpfschlauch-Applikationen eignet. Dieses Heizgerät ist für das Applizieren von Raychem-Schläuchen auf Splice-Kontakte für Automotive-Anwendungen, sowie Ring- und FASTON-Kontakte ausgelegt. Der Instandhaltungsaufwand ist minimal.

Die einzelnen Werkstücke werden von zwei Paaren von Förderbändern aufgenommen und durch einen Infrarotheizbereich geleitet.  Anschließend passieren die beiden Werksstücke einen Kühlbereich, bevor sie  im Entnahmebehälter abgelegt werden. Das System eignet sich für die Applikation von Raychem-Schrumpfschlauchprodukten auf Ring- und FASTON-Kontakte ebenso wie für Splice-Kontakte und weitere Anwendungen. Das System ist  CE-konform und verfügt über eine zuverlässige Regelung von Fördergeschwindigkeit und  Heiztemperatur.Die Steuerung gewährleistet einen hohen Grad an Prozesssicherheit und blockiert nicht autorisiertes Ändern der Parameter. Unser vielseitiges Portfolio an Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment ist einfach, effizient und kostengünstig. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurden für die Industrie Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Geräte entwickelt, bei denen die aufgebrachten Heiztemperaturen optimal geregelt und die Abläufe optimal gesteuert werden. 

Sie eignen sich deshalb auch für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-Industrie – vom Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder bis hin zum Schutz von Verbindungsrohren, die in rauhen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen.

Riemenheizgerät Modell 19 (Englisch)

Sehen Sie sich eine Demo des Riemenheizgeräts Modell 19 an. Das Riemenheizgerät Modell 19 ist die neueste Generation der vielseitigen Prozessheizgeräte, die sich für eine Vielzahl an Wärmeschrumpfprodukten eignen.

Betriebskapazität

Zwei Förderband-Paaren nehmen das Werkstück auf und leiten es durch den Infrarotheizbereich und anschließend durch einen Kühlbereich. Dann werden sie  im Entnahmebehälter abgelegt. Das System eignet sich für den kontinuierlichen Einsatz. Der Instandhaltungsaufwand ist minimal.

Das System ist  CE-konform und verfügt über eine zuverlässige Regelung von Fördergeschwindigkeit und  Heiztemperatur.Die Steuerung gewährleistet einen hohen Grad an Prozesssicherheit und blockiert nicht autorisiertes Ändern der Parameter. 

Diagnose und Sicherheit

Notschalter und Alarme
  • Alarm bei Ausfall des Heizgeräts
  • Alarm bei Fehlfunktion in der Antriebselektronik
  • Notausschalter
  • Abkühlschaltung

178 mm

Schlauchlänge bis zu 178 mm

5 Fuß

Bis zu 5 Fuß pro Minute

700 °C

Umgebungstemperatur bis zu 700 °C

Einzelwandige Installation (Englisch)

Einzelwandige Installation

  • Schrumpfschlauch-schutz (Englisch)

Eigenschaften

CE-Zeichen. Sperrtechnologien
  • Regelung von Temperatur und Förderband-Geschwindigkeit
  • Alarmleisten für Maximal-/Mindestelementtemperatur
  • Sperren der Regelungen für Temperatur und Förderband-Geschwindigkeit, um nicht autorisierte Einstellungen zu vermeiden
  • Sperrgitter verhindert das Bestücken mit Produkten, wenn die Element-Temperatur zu gering ist oder einer der Alarme aktiv ist

Anwendungen

Schrumpfschläuche, Kontakte und Verbinder
  • RAYCHEM-Wärme-Schrumpfschläuche
  • Ring-Kabelschuhe
  • FASTON-Kabelschuhe
  • Verbinder für Kraftfahrzeuge