Produkte (3)
2280355-1 Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment  1
  • Region Weltweit
  • Prozessfluss Riemen
  • Prozessfluss Batterie
  • Spannung 220
  • Max. Substratlänge 89
  • Max. Außendurchmesser des Substrats 20
2280355-3 Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment  1
  • Region Asien-Pazifik-Raum
  • Prozessfluss Riemen
  • Prozessfluss Batterie
  • Spannung 110
  • Max. Substratlänge 89
  • Max. Außendurchmesser des Substrats 20
2280355-4 Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment  1
  • Region Asien-Pazifik-Raum
  • Prozessfluss Riemen
  • Prozessfluss Batterie
  • Spannung 110
  • Max. Substratlänge 89
  • Max. Außendurchmesser des Substrats 20
Übersicht
Förderband-Heizgerät Modell 17 für Schrumpfschläuche

Förderband-Heizgerät Modell 17

Das Heizgerät Modell 17 ist unser kleinster Tischdurchlaufprozessor. Es bietet eine Prozessregelung für Schrumpfschläuche mit einem Durchmesser von bis zu 19 mm und einer Länge von 90 mm.

Dieses Förderband-Heizgerät verfügt über doppelseitige Antriebsriemen oben und unten in der Prozesskammer, die die Werkstücke durch eine temperaturgeregelte Infrarot-Heizzone ziehen. Anschließend werden sie durch einen lüftergekühlten Abkühlbereich gezogen und im Entnahmebehälter abgelegt. Mit dieser Infrarot-Energiequelle können sowohl einwandige Schläuche als auch klebstoffbeschichtete Schläuche effizient verarbeitet werden. Die Heizleistung und die Zeit können auf eine Vielzahl von Produkten und Substraten eingestellt werden. Unser vielfältiges Portfolio an Schrumpfschlauchequipment ermöglicht eine einfache, effiziente und kostengünstige Verarbeitung von Schrumpfschläuchen. Dieses Heizgerät wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden für den allgemeinen Industriebedarf entwickelt und ermöglicht eine optimale Regelung der Heiztemperaturen sowie Steuerung der Abläufe. Es eignet sich z. B. für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie – vom Abdichten und Schützen elektrischer Splice-Verbindungen bis hin zum mechanischen Schutz von Flüssigkeitsmanagementsystemen in rauen Umgebungen.

Schlauchabmessungen

Durchmesser und Länge
  • Schlauchdurchmesser (max.) – bis zu 19 mm
  • Schlauchlänge (max.) – bis zu 90 mm

1000

Heizelemente mit 1000 Watt

2,5

Bis zu 2,5 Meter pro Minute

DC

DC-Getriebemotor

  • Schrumpfschlauch-schutz (Englisch)

  • Einzelwandige Installation (Englisch)

  • Doppelwandige Installation (Englisch)

Leistungsmerkmale

Bench-Top-Design, geregelter Prozess
  • Geschwindigkeits- und Temperaturregelung
  • Fortlaufend geregelter Prozess
  • Anpassbar an verschiedene Anwendungen
  • Bench-Top-Design
  • Alarmleuchten für Heizgerätbetrieb und Überhitzung

Anwendungen

  • RAYCHEM Schrumpfschläuche
  • Einwandige Warmschrumpfschläuche
  • Klebstoffbeschichtete Warmschrumpfschläuche
Förderband-Heizgerät Modell 17 für Schrumpfschläuche

Förderband-Heizgerät Modell 17

Das Heizgerät Modell 17 ist unser kleinster Tischdurchlaufprozessor. Es bietet eine Prozessregelung für Schrumpfschläuche mit einem Durchmesser von bis zu 19 mm und einer Länge von 90 mm.

Dieses Förderband-Heizgerät verfügt über doppelseitige Antriebsriemen oben und unten in der Prozesskammer, die die Werkstücke durch eine temperaturgeregelte Infrarot-Heizzone ziehen. Anschließend werden sie durch einen lüftergekühlten Abkühlbereich gezogen und im Entnahmebehälter abgelegt. Mit dieser Infrarot-Energiequelle können sowohl einwandige Schläuche als auch klebstoffbeschichtete Schläuche effizient verarbeitet werden. Die Heizleistung und die Zeit können auf eine Vielzahl von Produkten und Substraten eingestellt werden. Unser vielfältiges Portfolio an Schrumpfschlauchequipment ermöglicht eine einfache, effiziente und kostengünstige Verarbeitung von Schrumpfschläuchen. Dieses Heizgerät wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden für den allgemeinen Industriebedarf entwickelt und ermöglicht eine optimale Regelung der Heiztemperaturen sowie Steuerung der Abläufe. Es eignet sich z. B. für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie – vom Abdichten und Schützen elektrischer Splice-Verbindungen bis hin zum mechanischen Schutz von Flüssigkeitsmanagementsystemen in rauen Umgebungen.

Schlauchabmessungen

Durchmesser und Länge
  • Schlauchdurchmesser (max.) – bis zu 19 mm
  • Schlauchlänge (max.) – bis zu 90 mm

1000

Heizelemente mit 1000 Watt

2,5

Bis zu 2,5 Meter pro Minute

DC

DC-Getriebemotor

  • Schrumpfschlauch-schutz (Englisch)

  • Einzelwandige Installation (Englisch)

  • Doppelwandige Installation (Englisch)

Leistungsmerkmale

Bench-Top-Design, geregelter Prozess
  • Geschwindigkeits- und Temperaturregelung
  • Fortlaufend geregelter Prozess
  • Anpassbar an verschiedene Anwendungen
  • Bench-Top-Design
  • Alarmleuchten für Heizgerätbetrieb und Überhitzung

Anwendungen

  • RAYCHEM Schrumpfschläuche
  • Einwandige Warmschrumpfschläuche
  • Klebstoffbeschichtete Warmschrumpfschläuche
2280355-1 Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment  1
  • Region Weltweit
  • Prozessfluss Riemen
  • Prozessfluss Batterie
  • Spannung 220
  • Max. Substratlänge 89
  • Max. Außendurchmesser des Substrats 20
2280355-3 Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment  1
  • Region Asien-Pazifik-Raum
  • Prozessfluss Riemen
  • Prozessfluss Batterie
  • Spannung 110
  • Max. Substratlänge 89
  • Max. Außendurchmesser des Substrats 20
2280355-4 Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment  1
  • Region Asien-Pazifik-Raum
  • Prozessfluss Riemen
  • Prozessfluss Batterie
  • Spannung 110
  • Max. Substratlänge 89
  • Max. Außendurchmesser des Substrats 20