JacKnack-Vorbereitungswerkzeug für Telekommunikationskabel

Ein neuer Dreh für das Crimpen von verdrilltem Draht

Das neue JacKnack-Werkzeug von TE bietet eine einfache Methode für alle grundlegenden Kabelvorbereitungsfunktionen, einschließlich des zeitaufwändigen Aufdrehens von Leitungen.

Besonderes Merkmal dieses Werkzeugs ist die Möglichkeit, verdrillte Drahtpaare aufzudrehen.  Der Bediener drückt einfach die Fingerschleife, um die die Leitungsklemme zu öffnen, setzt die Leitungen in die Leitungsklemme ein, gibt die Fingerschleife frei und wickelt das Werkzeug um den Finger.
Diese Methode ist bedeutend schneller als ein Aufdrehen der verdrillten Leitungen von Hand. Wenn die Leitungen aufgedreht sind, kann der Bediener die festgeklemmten Leitungen in die das Kontaktierungswerkzeug oder in den Steckverbinder einführen. Anschließend muss die Leitung nur noch kontaktiert werden.

JacKnack-Drahtschneiden
Drahtschneiden
JacKnack-Drahtabisolierung
Drahtabisolierung
JacKnack-Drahtaufdrehen
Drahtwickeln
JacKnack-Drahtsetzen
Drahtsetzen

Verarbeiten von RJ45 CAT5- und CAT6-Produkten (Englisch)

Demo zum Anschließen von RJ45 CAT5- und CAT6-Produkten mit dem Anschlusswerkzeug der SL Series mit modularen Klinken und Litzenaufnahme. Dieses Video umfasst zudem das JacKnack-Werkzeug für die Drahtvorbereitung zum Schneiden, Abisolieren und Aufdrehen.

Merkmale: JacKnack-Kabelvorbereitung

Leitungen schneiden, abisolieren und aufdrehen
  • Kabelmantel-Abisolierwerkzeug
  • Schneiden der Leitung
  • JacKnack-Klemmvorrichtung
  • Leitungs-Positionierung
  • Leichtes Design
  • Ergonomisches Design
  • Tragbar
  • Komfortabel