Stifteinsetzmaschine P100

Fertigungsflexibilität

TE bietet eine breite Palette an Pin-Insertion-Maschinen von eigenständigen bis hin zu halb- und vollautomatischen Modellen, sowie Zubehör zur flexiblen Anpassung an eine Vielzahl von Anforderungen.

Unsere Pin-Insertion-Maschinen sind auf umfassende Flexibilität ausgelegt und erfüllen daher auch morgen Ihre Fertigungsanforderungen. Da sowohl Produkte von TE als auch Produkte von anderen Herstellern verarbeitet werden können, sind Ihre gesamten Fertigungsanforderungen abgedeckt. Für alle Produkte wird ein spezifisches Schnellwechsel-Produktwerkzeugpaket eingesetzt, das die Anschaffungskosten senkt und die Plattformfunktionen vervielfacht. Zudem können die meisten Maschinen mit mehreren Einsetzköpfen versehen werden, sodass mit einer einzelnen Maschine mehr Produkte verarbeitet werden können.Die anspruchsvolleren Maschinen können mit einer Einpresskraftüberwachung versehen werden, um einen höheren Grad an Qualitätssicherung zu erreichen, als er in vielen Automobilanwendungen erforderlich ist.

  1. Manuelle Einsetztischmaschine P50 (Englisch)

Sehen Sie sich eine Demo der manuell betriebenen Tischmaschine P50 an. Die P50 eignet sich für die Kleinserienproduktion, Reparaturarbeiten und Musterfertigung.

Modus-Logo
Modus-Logo