Elektrische Servo-Pressmaschine CSP 3T

Elektrische Servo-Pressmaschine CSP 3T

Diese Presse verfügt über ein automatisches Pendelsystem für eine schnelle und einfache Produktpräsentation.

Dieses System dient zum Montieren von Leiterplatten auf Compliant-Pin-Gehäusen. Zur Qualitätssicherung jedes verwendeten Produkts bietet es die vollständige Kontrolle und Überwachung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit. Kraft, Abstand und Geschwindigkeit sind die Kernparameter eines Presszyklus. Dank Rückkopplung und PC-Steuerung können CSP-Systeme alle Parameter der Presse bei jedem Pressenhub in Echtzeit überwachen und steuern. Liegt einer der Parameter des Presszyklus außerhalb der angegebenen Grenzwerte, kann das System den Pressvorgang mitten im Hub anhalten, um Beschädigungen des Produkts zu verhindern und Ausschuss zu vermeiden. Deshalb haben CSP-Systeme im Vergleich zu pneumatischen oder hydraulischen Systemen ohne diese Steuerungsmöglichkeiten einen deutlichen Vorteil.

3 Tonnen

3 Tonnen Presskraft

PC

PC-gesteuert

PPS

Option zur Erkennung der Stiftdurchdringung (Pin Penetration Sensing, PPS)

Vorteile

Beschleunigte Verarbeitung und erhöhte Präzision

Vorteile von CSP 3TBeschreibung der Press-Maschine
Präzision durch Servoantrieb

Jedes System ist mit einem elektrischen Servoantrieb mit Kraft-Rückkopplungs-Steuerung ausgestattet. Mit einer Presskraft bis 3 Tonnen [27 kN] lassen sich eine Reihe von gängigen Compliant-Pin-Gehäusen und Steckverbindern verarbeiten. Gegenüber pneumatischen oder hydraulischen Systemen ist die CSP leise, effizient und frei von Öllecks, die zu Schäden an den Leiterplatten führen können. Die PC-gesteuerte elektrische Servo-Presse lässt sich einfach programmieren. Die Einrichtung zwischen den Presszyklen erfolgt automatisch. Das System ist präziser und genauer als pneumatische oder hydraulische Pressen.

 

Beschleunigte VerarbeitungDie CSP besitzt ein automatisches Produktpendelsystem, das den Produktstapel unter dem Stößel und dem oberen Einsetzwerkzeug platziert. Der Bediener bestückt eine am Pendelsystem angebrachte Auflagevorrichtung mit der Leiterplatte und dem Gehäuse bzw. dem Steckverbinder und drückt den Startknopf. Das System bestätigt die Bestückung mit der Komponente und bewegt das Produkt anschließend unter das obere, am Stößel angebrachte Werkzeug, um den Presszyklus abzuschließen. Das Produkt wird automatisch verpresst, sodass der Bediener andere Aufgaben ausführen kann, z. B. das nächste Produkt vorbereiten, das zu verarbeitet werden soll. Insgesamt erhöht sich dadurch die Qualität, da die korrekte Produktposition sichergestellt wird, während sich die Verarbeitungszeit verkürzt.

Eigenschaften

Pendelsystem-Design, optimierte Überwachung
  • Elektrische Servo-Presse mit Pendelsystem
  • Gehäusekapazität von 75 x 150 mm
  • Überwachung und Steuerung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit möglich
  • Optionale Erkennung der Stiftdurchdringung (Pin Penetration Sensing, PPS)
  • Vollständige SPC-Daten aller verpressten Komponenten für Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit
  • Datenbankbasierte Software für die einfache Programmierung und das automatische Einrichten

Anwendungen

 

  • Compliant-Pin-Gehäuse
  • Steckverbinder
  • Gedruckte Schaltungen