CAP 6T-Presssitzmaschinen

Einsetzmaschinen für Press-Fit-Kontakte

Unser umfangreiches Angebot an lötfreien Premium-Compliant-Pin-Einbringpressen bietet eine Maschinentechnologie, die eine erhöhte Qualität zu geringeren anwendungsbezogenen Kosten ermöglicht.

Unsere Einsetzmaschinen für Press-Fit-Kontakte bieten Endbenutzern eine schnellere, zuverlässigere und mit weniger Bedieneraufwand verbundene Methode für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern. Diese Maschinen sind auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet, von Tochterkarten über Midplanes bis zu Backplanes. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Produkt-präsentation und bieten dabei zur Qualitätssicherung gleichzeitig die vollständige Kontrolle und Überwachung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit. Das Ergebnis? Maximale Qualität, ein höherer Ertrag und geringere Kosten. Jede Presse wird über einen PC mit Windows XP Professional programmiert und gesteuert. Dabei werden alle Produkt-, Werkzeug- und Prozessinformationen in einer Datenbank gespeichert. Während des Betriebs werden alle notwendigen Anpassungen am Pressenhub (d. h. Anfangsspiel, min./max. Kraftanforderungen, Geschwindigkeit, usw.) automatisch und ohne Bedienereingriff vorgenommen. Häufige Bedienerfehler werden so ausgeschlossen, und Sie sparen sich sehr viel Ausschuss und Nacharbeiten.

Pin-Insertion-Maschinen von TE Connectivity bieten in Kombination mit leistungssteigerndem Zubehör die Flexibilität, um ein breites Spektrum an Kundenanforderungen bei der Fertigung von gedruckten Schaltungen zu erfüllen.
Stifteinsetz- und Presssitzmaschinen,
Produktkatalog
  1. Presssitzmaschinen – Productronica 2013 (Englisch)

Die elektrischen Servopressen von TE machen sich den lötfreien Prozess der Einzelstifttechnik für mehr Qualität bei geringeren Kosten zu Nutze und dienen Herstellern deshalb seit mehr als 15 Jahren als bewährte Verarbeitungswerkzeuge. Sehen Sie sich eine Pressmaschinendemo auf der Productronica 2013 an.

Eigenschaften

Pressausführung, Kraft und Kapazität

MerkmaleCSP 3TCAP 6TCBP 5TCMP 6TCMP 12TCSM 5T
PressausführungAutomatischAutomatischHalbautomatischManuellManuellHalbautomatisch
Presskraft3 Tonnen [27 kN]6 Tonnen [53 kN]5 Tonnen [44 kN]6 Tonnen [53 kN]12 Tonnen [107 kN]5 Tonnen [44 kN]
ProgrammierbarJaJaJaJaJaNein
Gehäusekapazität75 x 150 mm76 x 910 mm460 x 610 mm610 x 915 mm760 x 915 mm205 x 280 mm
  • Merkmale
  • Pressausführung
  • CSP 3T Automatisch
  • CAP 6T Automatisch
  • CBP 5T Halbautomatisch
  • CMP 6T Manuell
  • CMP 12T Manuell
  • CSM 5T Halbautomatisch
  • Presskraft
  • CSP 3T 3 Tonnen [27 kN]
  • CAP 6T 6 Tonnen [53 kN]
  • CBP 5T 5 Tonnen [44 kN]
  • CMP 6T 6 Tonnen [53 kN]
  • CMP 12T 12 Tonnen [107 kN]
  • CSM 5T 5 Tonnen [44 kN]
  • Programmierbar
  • CSP 3T Ja
  • CAP 6T Ja
  • CBP 5T Ja
  • CMP 6T Ja
  • CMP 12T Ja
  • CSM 5T Nein
  • Gehäusekapazität
  • CSP 3T 75 x 150 mm
  • CAP 6T 76 x 910 mm
  • CBP 5T 460 x 610 mm
  • CMP 6T 610 x 915 mm
  • CMP 12T 760 x 915 mm
  • CSM 5T 205 x 280 mm

Anwendungen

Gedruckte Schaltungen (Leiterplatten)
  • Tochterkarten
  • Midplanes
  • Backplanes
  • Kleine und mittlere Fertigungsmengen
CAP 6T-Presssitzmaschinen

Einsetzmaschinen für Press-Fit-Kontakte

Unser umfangreiches Angebot an lötfreien Premium-Compliant-Pin-Einbringpressen bietet eine Maschinentechnologie, die eine erhöhte Qualität zu geringeren anwendungsbezogenen Kosten ermöglicht.

Unsere Einsetzmaschinen für Press-Fit-Kontakte bieten Endbenutzern eine schnellere, zuverlässigere und mit weniger Bedieneraufwand verbundene Methode für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern. Diese Maschinen sind auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet, von Tochterkarten über Midplanes bis zu Backplanes. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Produkt-präsentation und bieten dabei zur Qualitätssicherung gleichzeitig die vollständige Kontrolle und Überwachung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit. Das Ergebnis? Maximale Qualität, ein höherer Ertrag und geringere Kosten. Jede Presse wird über einen PC mit Windows XP Professional programmiert und gesteuert. Dabei werden alle Produkt-, Werkzeug- und Prozessinformationen in einer Datenbank gespeichert. Während des Betriebs werden alle notwendigen Anpassungen am Pressenhub (d. h. Anfangsspiel, min./max. Kraftanforderungen, Geschwindigkeit, usw.) automatisch und ohne Bedienereingriff vorgenommen. Häufige Bedienerfehler werden so ausgeschlossen, und Sie sparen sich sehr viel Ausschuss und Nacharbeiten.

Pin-Insertion-Maschinen von TE Connectivity bieten in Kombination mit leistungssteigerndem Zubehör die Flexibilität, um ein breites Spektrum an Kundenanforderungen bei der Fertigung von gedruckten Schaltungen zu erfüllen.
Stifteinsetz- und Presssitzmaschinen,
Produktkatalog
  1. Presssitzmaschinen – Productronica 2013 (Englisch)

Die elektrischen Servopressen von TE machen sich den lötfreien Prozess der Einzelstifttechnik für mehr Qualität bei geringeren Kosten zu Nutze und dienen Herstellern deshalb seit mehr als 15 Jahren als bewährte Verarbeitungswerkzeuge. Sehen Sie sich eine Pressmaschinendemo auf der Productronica 2013 an.

Eigenschaften

Pressausführung, Kraft und Kapazität

MerkmaleCSP 3TCAP 6TCBP 5TCMP 6TCMP 12TCSM 5T
PressausführungAutomatischAutomatischHalbautomatischManuellManuellHalbautomatisch
Presskraft3 Tonnen [27 kN]6 Tonnen [53 kN]5 Tonnen [44 kN]6 Tonnen [53 kN]12 Tonnen [107 kN]5 Tonnen [44 kN]
ProgrammierbarJaJaJaJaJaNein
Gehäusekapazität75 x 150 mm76 x 910 mm460 x 610 mm610 x 915 mm760 x 915 mm205 x 280 mm
  • Merkmale
  • Pressausführung
  • CSP 3T Automatisch
  • CAP 6T Automatisch
  • CBP 5T Halbautomatisch
  • CMP 6T Manuell
  • CMP 12T Manuell
  • CSM 5T Halbautomatisch
  • Presskraft
  • CSP 3T 3 Tonnen [27 kN]
  • CAP 6T 6 Tonnen [53 kN]
  • CBP 5T 5 Tonnen [44 kN]
  • CMP 6T 6 Tonnen [53 kN]
  • CMP 12T 12 Tonnen [107 kN]
  • CSM 5T 5 Tonnen [44 kN]
  • Programmierbar
  • CSP 3T Ja
  • CAP 6T Ja
  • CBP 5T Ja
  • CMP 6T Ja
  • CMP 12T Ja
  • CSM 5T Nein
  • Gehäusekapazität
  • CSP 3T 75 x 150 mm
  • CAP 6T 76 x 910 mm
  • CBP 5T 460 x 610 mm
  • CMP 6T 610 x 915 mm
  • CMP 12T 760 x 915 mm
  • CSM 5T 205 x 280 mm

Anwendungen

Gedruckte Schaltungen (Leiterplatten)
  • Tochterkarten
  • Midplanes
  • Backplanes
  • Kleine und mittlere Fertigungsmengen