Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Form des Formteils  One to Three Cables, Y-Form

  • Produkttyp  Formteil

  • Typ des Formteils  Übergang

  • Größencode  11

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigungen/Beine  3

Sonstige Eigenschaften

  • Materialsystemcode  100

  • Vorbeschichtung mit Klebemittel  Ja

  • Farbe  Schwarz

  • Übergangstyp  1 bis 3 Kabel

  • Material  Modifiziertes Elastomer

  • Materialcode  100

Abmessungen

  • Innendurchmesserbereich (Gehäuse) 6.6 – 21 mm [ .26 – .83 in ]

  • Innendurchmesserbereich (Bein 1) 3.6 – 7 mm [ .14 – .43 in ]

  • Innendurchmesserbereich (Bein 2) 3.6 – 7 mm [ .14 – .51 in ]

  • Innendurchmesserbereich (Bein 3) 3.6 – 7 mm [ .14 – .43 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkabelzubehör  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Weitere

  • Außendurchmesser Leitung/Kabel (mm) 8, 9, 10

  • Außendurchmesser Leitung/Kabel (in) .31, .35, .39

  • Außendurchmesser Hauptleitung/-kabel (mm) 4, 4.5, 5

  • Außendurchmesser Nebenleitung/-kabel (mm) 4, 4.5, 5

  • Außendurchmesser Nebenleitung/-kabel (in) .16, .18, .2

  • Fluid/Chemical Resistance_update  Gelegentlicher Kontakt mit Flüssigkeiten

  • Special Requirements  Flammhemmend, Geringe Brandgefahr, Ohne Halogen

  • Klebemitteloptionen  /86-Vorbeschichtung

  • Klebemitteltyp  Vorbeschichtung mit Hochleistungs-Klebemittel

  • Ausbruchswinkel  30°

  • Klebemittelcode  86

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.