Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Koax-Abschluss

  • Anwendbar für  Koaxialkabel

  • Koaxkabeltyp  178, 404

  • Spleißart  SolderSleeve

  • Temperaturanzeigetyp  Nein

  • Temperaturanzeige  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Vorinstallierte Führung  Ja/1 Steuerung/2 Masse

  • Vorinstallierte Leitung, Typ  55A0111

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelabschirmungsmaterial  Silber, Zinn

  • Abschirmungsaußendurchmesser (max.)  .09 Zoll, 2.3 mm

  • Führungsverseilung  Litze

  • Führungsbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Führungsfarbe  Weiß/blau

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Lötzinn

Abmessungen

  • Mantelaußendurchmesser 1.7 – 3.4 mm [ .065 – .135 in ]

  • Leiteraußendurchmesser .3 – .8 mm [ .011 – .03 in ]

  • Dielektrischer Außendurchmesser (max.) 1.7 mm [ .067 in ]

  • Vorinstallierte Leitung, Drahtgröße (mm²) .24

  • Gesamtlänge 29 mm [ 1.142 in ]

  • Vorinstallierte Leitung, Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz

  • Betriebstemperatur (max.) (°C) 150

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

  • MIL/NAS-Spezifikation (MIL-S-83519, NAS-1747)  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.