Umweltverträglichkeit von Produkten

Kommunikationsdokument zu REACH-Substanzen

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Selbstlaminierend  Ja

  • Sicherheitsverpackt  Nein

  • Produkttyp  Etiketten

Konfigurationsmerkmale

  • Gesamtzahl Etiketten  5

Sonstige Eigenschaften

  • Material  Klares Vinyl

  • Horizontale Wiederholung 16.8 mm [ .662 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -51 – 93 °C [ -60 – 200 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Empfohlenes Band  TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE

  • Energieprodukt  Nein

  • Empfohlener Drucker  T200, TE 3000 Series

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettentyp  Gestanzt

  • Klebemitteltyp  Permanent-Acryl

  • Etikettenbreite 12.5 mm [ .492 in ]

  • Etiketthöhe 36.5 mm [ 1.437 in ]

  • Etikettenfarbe  Hell (weißer druckbarer Bereich), Klar, Vinyl

  • Etikettoberfläche  Glanz/Matt

  • Vertikale Wiederholung 42.2 mm [ 1.661 in ]

  • Netzbreite 86 mm [ 3.39 in ]

  • Druckertyp  Thermotransfer

  • Druckbare Höhe 12.7 mm [ 0.5 in ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Leistungsetiketten  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10000

  • Verpackungsmethode  Rolle

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.