Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Verbinder

  • Abgedichtet  Nein

  • Spleißart  Stoßverbinder

  • Gerillt  Nein

  • Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Isoliert  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Spleißmaterial  Kupfer

  • Farbe  Klar

  • Endkappenmaterial  Thermoplaste

  • Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes Polyvinylidenfluorid zur Wärmeschrumpfung

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Endkappenfarbe  Gelb

  • Gewicht pro Stück (g) 1.91

  • Isolierhülsenmaterial  Polyvinylidenfluorid

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Crimpverbindung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 14 – 12

  • Drahtgröße (mm²) 2.08 – 3.31

  • Gesamtlänge 37.6 mm [ 1.484 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsdicht  Tauchen

  • Betriebstemperatur (°C) -65 – 150

  • Kabelnenntemperatur (°C) 105

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 150

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche

  • Verpackungsmenge  100

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.