Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Technologie  Harz

  • Produkttyp  Abgussmaterial

  • Materialsystem  Zweiteiliges Polyurethan

  • Selbstreparierend  Nein

  • Bauelementdesign  Vernetzung

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung  ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Elastisch

  • Farbe  Beige

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungsbeständigkeit  Hydrolysestabil, Wasserabweisend

  • Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

  • Produktverwendung  Mechanischer Schutz und Isolation

  • Isocyanatfrei  Nein

  • Ohne Kennzeichnung gemäß REACH & CLP  Nein

  • Silikonfrei  Ja

  • Halogenfrei  Ja

  • Mechanischer Widerstand  Hohe Zugfestigkeit für mechanischen Schutz

  • Lösungsmittelfrei  Ja

  • Applikation  Nieder- und Mittelspannungskabelzubehör, geeignet für gefüllte XLPE-, PE-, PVC- und papierisolierte Kabel, Vergießen

  • UV-beständig  Nein

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

Industriestandards

  • Standards  EN 50393, HD 631.1 S2

  • CSA zugelassen  Nein

  • UL-Grad  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Mindestbestellmenge  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Doppelkammerbeutel

  • Mindestverpackungseinheit  1

  • Verpackungsmenge (l) 5

Weitere

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.