Katalogseiten/Datenblätter

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (nicht USA)

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Technologie  Wärmeschrumpfung

  • Produkttyp  Wärmeschrumpfschläuche

  • Kleberbeschichtung  Nein

  • Schrumpfrate  > 2:1

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

  • Wandstärke  Dick/Schwer

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

  • Bauelementdesign  Wärmeschrumpfung

  • Oberflächenausführung  Nur unbeschichtet

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Anwendungsdurchmesser (max) (mm) 76.5

  • Anwendungsdurchmesser (min.) (mm) 39.5

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 85

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 36

  • Wandstärke Geschrumpft max. (mm) 4

  • Schnittlänge (mm) 1200

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeit  Flammwidrig

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Verwitterung, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser …

  • Chemische Beständigkeit  Transformatoröl und Kohlenwasserstoffe (Beide, Je nach Typ, Bedingungen und Einwirkzeit)

Betrieb/Anwendung

  • Mechanischer Widerstand  Gegen mechanischen Einfluss oder Beschädigung

  • Wärmebeständigkeit  Einsetzbar für niedrige Temperaturen, einsetzbar für hohe Temperaturen, Flammwidrig

  • Geringe Rauchemission  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • UV-beständig  Ja

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Emissionsfrei  Nein

Industriestandards

  • Standards  IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-248, HD631.2

  • UL-Grad  Nein

  • CSA zugelassen  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.