Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Kabeltyp  FlexLite DW

  • Kabelausführung  Litze, Primär

  • Produktklassifizierung  Draht – Gewerblich

  • Produkttyp  Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

  • Litzenanzahl  19

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

  • Widerstand (max.)  135 Ω/1000 Fuß bei 68 °F

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Strahlenvernetzt, Polyalken

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer

  • Leitungsfarbe  Blau

  • Gewicht (kg/km) 2.38

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .129

  • Isolationsdicke .127 mm [ .005 in ]

  • Leitergröße (AWG) 26

  • Leiterdurchmesser .47 mm [ .019 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Gesamtaußendurchmesser 1.0178 mm [ .04 in ]

  • Außendurchmesserbereich gesamt .97 – 1.07 mm [ .038 – .042 in ]

  • Drahtdurchmesser 1.0178 mm [ .04 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -45 – 125

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.