Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Unsere nächste Generation von Datenloggermodellen für den Wasserstand: Der TruBlue 585 CTD Datenlogger vereint wie kein anderes Messgerät auf dem Markt Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit.  Der TruBlue 585 CTD Datenlogger zeichnet sich durch eine herausragende Langlebigkeit unter schwierigsten Bedingungen aus. Er arbeitet batteriebetrieben und besteht aus Edelstahl 316 oder Titan. Dank des vollständig abgedichteten Designs und der fortschrittlichen energiesparenden Mikrocomputertechnik ist er in der Lage, den Pegel (Tiefe) und die Temperatur bis zu fünf Jahre lang zu protokollieren. Da diese Einheiten weder eine Stromversorgung vor Ort noch eine speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) benötigen, ist ein Klemmkasten überflüssig. Der TruBlue 585 CTD Datenlogger ist die perfekte Wahl zum Messen der Leitfähigkeit und Tiefe, wenn es auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit ankommt. 

Vorteile

  • Genauigkeit des Pegels mit einem Gesamtfehlerband von ±0,05 % FS
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit von 1 % des Messwerts oder 20 Mikrosiemens/Zentimeter
  • Fünf Jahre permanenter Batteriebetrieb
  • 8 MB interner Speicher für bis zu 550.000 Datenpunkte
  • Neue kostenlose und benutzerfreundliche TruWare Software für PC oder Mobilgeräte enthalten 

Anwendungen

  • Charakterisierung von Grundwasserleitern und Pumpversuche
  • Versalzungsstudien
  • Überschwemmungen und Sturmfluten
  • Meeresspiegelmessung
  • Ozeanografische Forschung
  • Oberflächenwasserüberwachung
  • Grundwasserüberwachung 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Datenprotokollierer für Wasserstand

  • Typ  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit Anschluss

  • Elektrische Verbindung  Interner Akku

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) Interner 3.6-Lithium-Akku

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-5 bis 300 psi

  • Ausgang/Bereich  RS-485 mit SDI-12-Protokoll, SDI-12

  • Genauigkeit  ± .05% TEB

  • Betriebstemperatur 0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Überdruck  3X FS (600 psi Max.)

Weitere

  • Optionen  Erweiterte Zusatzbatterie

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.