Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der TruBlue 575 BARO Datenlogger ist ein nicht tauchfester Absolutdruckmessumformer. Diese Einheit liefert Daten zum lokalen Atmosphärendruck, mit denen eine Kompensation für einen oder mehrere untergetauchte nicht entlüftete Wasserstandmessumformer durchgeführt werden kann. Mithilfe eines absoluten Formats werden alle einwirkenden Drücke einschließlich des Atmosphärendrucks gemessen. Beim Untertauchen wird zusätzlich zum Atmosphärendruck der Druck durch die Wassersäule über dem Sensor gemessen. Ein Pegelwert kann mithilfe von zwei absoluten Messumformern – der eine unter Wasser und der andere auf Bodenhöhe positioniert – erzielt werden, indem der Atmosphärendruck vom untergetauchten Messumformer zur Messung des Wasserdrucks subtrahiert wird. Der TruBlue 575 BARO ist die perfekte Wahl zum Messen des Luftdrucks, wenn es auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit ankommt. 

Vorteile

  • Genauigkeit des Luftdrucks mit einem Gesamtfehlerband von ±0,05 % FS
  • Zehn Jahre permanenter Batteriebetrieb
  • 8 MB interner Speicher
  • Neue benutzerfreundliche TruWare Software für PC oder Mobilgeräte 

Anwendungen

  • Barometrische Druckmessungen
  • Korrektur für nicht entlüftete Messumformer
  • Sanierung
  • Oberflächenwasserüberwachung
  • Grundwasserüberwachung
  • Ozeanografische Forschung  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Datenprotokollierer für Wasserstand

  • Typ  Absolut

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit Anschluss

  • Elektrische Verbindung  Interner Akku

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) Interner 3.6-Lithium-Akku

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  8 – 16 psi

  • Ausgang/Bereich  RS-485 mit SDI-12-Protokoll, SDI-12

  • Genauigkeit  ± .05% TEB

  • Betriebstemperatur  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Überdruck  3X FS (600 psi Max.)

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.