Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der TruBlue 555 LEVEL zeichnet sich durch eine herausragende Langlebigkeit unter schwierigsten Bedingungen aus. Er arbeitet batteriebetrieben und besteht aus Edelstahl 316 oder Titan.  Dank des vollständig abgedichteten Designs und der fortschrittlichen energiesparenden Mikrocomputertechnik ist er in der Lage, den Pegel (Tiefe) und die Temperatur bis zu fünf Jahre lang zu protokollieren. Da diese Einheiten weder eine Stromversorgung vor Ort noch eine speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) benötigen, ist ein Klemmkasten überflüssig. Der TruBlue 555 LEVEL ist die perfekte Wahl, wenn es auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit ankommt. 

Vorteile

  • Genauigkeit des Pegels mit einem Gesamtfehlerband von ±0,05 % FS
  • Zehn Jahre permanenter Batteriebetrieb
  • 8 MB interner Speicher für bis zu 550.000 Datenpunkte
  • Neue kostenlose und benutzerfreundliche TruWare Software für PC oder Mobilgeräte enthalten 
  • 2 Jahre Garantie
  • Kalibrierungsbericht für jedes Messgerät 
  • Einfaches Einrichten und Abrufen von Daten
  • Echtzeitanzeige von Messgerätestatus und Datendiagrammen
  • RS-485- oder SDI-12-Kommunikationsschnittstelle

Anwendungen

  • Charakterisierung von Grundwasserleitern und Pumpversuche
  • Sanierung
  • Überschwemmungen, Sturmfluten, Regenwasser
  • Meeresspiegelmessung
  • Überwachung von Sumpfgebieten
  • Überwachung von Flüssen und Bächen  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Datenprotokollierer für Wasserstand

  • Typ  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit Anschluss

  • Elektrische Verbindung  Interner Akku

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) Interner 3.6-Lithium-Akku

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-5 bis 300 psi

  • Ausgang/Bereich  RS-485 mit SDI-12-Protokoll, SDI-12

  • Genauigkeit  ± .05% TEB

  • Betriebstemperatur  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Überdruck  3X FS (600 psi Max.)

Weitere

  • Optionen  Erweiterte Zusatzbatterie

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.