Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der KPSI 380 umfasst einen äußerst stabilen medienisolierten Sensor und bietet eine optionale SDI-12- oder RS-485-Schnittstelle.  SDI-12 ist insbesondere auf dem Gebiet der Umweltüberwachung eine Standardschnittstelle für Datenschreiber mit mikroprozessorbasierten Sensoren. Der Sensor ist eine hervorragende Lösung für Anwendungen, die eine minimale Stromaufnahme erfordern. Dieser äußerst stabile Temperaturmessumformer mit Nickel-RTD besteht aus einem Gehäuse aus Edelstahl 316 mit kundenspezifischen Polyurethan-Kabellängen und einem optionalen Blitzschutz auf Lebenszeit. Die Kalibrierung des KPSI 380 ist bis zum National Institute of Standards and Technology (NIST) rückverfolgbar.

Vorteile

  • Digitaler tauchfester SDI-12-Temperaturmessumformer
  • Genauigkeit von ≤ 0,1 ºC
  • Nickel-RTD
  • Äußerst stabil
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit
  •  Kundenspezifische Polyurethan-Kabellängen
  • Geschweißte Bauweise aus Edelstahl 316

Anwendungen

  • Wasserpegelmessung
  • Oberflächenwasserüberwachung
  • Charakterisierung von Grundwasserleitern und Grundwasser
  • Überwachung
  • Regenwasser
  • Staudämme
  • Thermoelektrische Wasserentladung
  • Aquakultur und Eierbrutbetriebe  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale tauchfähige Temperatursensoren

  • Typ  Temperatur

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Überformte Kabeldichtung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 6 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, Polyoxymethylen, Polyurethan

Betrieb/Anwendung

  • Ausgang/Bereich  RS-485 mit SDI-12-Protokoll, SDI-12

  • Genauigkeit  ≤ .1°C

  • Betriebstemperatur -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.