Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die KPSI28 Druckmessumformer bieten selbst unter extremen Bedingungen noch wiederholbare Präzisionsmessungen.  Mit diesen Messumformern können Messungen von Vakuum bis zu einem Druck von 13.790 kPa durchgeführt werden. Zudem erfüllen sie die meisten Industrieanforderungen an Druckmessungen und sind optional mit einem überformten Kabelausgang für Spritzwasseranwendungen (IP 67) erhältlich. Alle KPSI Messumformer umfassen eine hochgenaue Drucksensorbaugruppe, die speziell für aggressive Flüssigkeiten und Gase ausgelegt ist. Die Baugruppe ist mit der entsprechenden Elektronik in ein langlebiges Gehäuse aus 316SS oder Titan integriert. Es ist eine große Palette an elektrischen und Druckanschlüssen verfügbar, sodass so gut wie alle Systemschnittstellen genutzt werden können.

Vorteile

  • Anpassbare Kabellängen
  • Geschweißtes Gehäuse aus Edelstahl 316 oder Titan
  • Kundenspezifische Druckbereiche von bis zu 2.000 psi
  • 4-20 mA- oder V DC-Analogausgänge
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit 

Anwendungen

  • Behälterstand
  • Pumpenregelung
  • Rührwerksysteme
  • Kompressoren 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Druckwandler

  • Typ  Absolut, Gedichtet, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT

  • Elektrische Verbindung  1/2 MNPT Verschraubung, 1/2 MNPT Zugentlastung, 1/2 MNPT Überformung, Kabelverschraubungsdichtung, Zugentlastung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 9 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, FKM, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-1 bis 2000 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 10 V, 0 – 10 V, 0 – 2.5 V, 0 – 4 V, 0 – 5 VDC, 1.5 – 7.5 V, 4 bis 20 mA mit Temperaturausgabe, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ± .5% FS

  • Betriebstemperatur  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • Überdruck  2X FS

Weitere

  • Optionen  Beleuchtungsschutz

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.