Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Modell KPSI 355 verfügt über einen äußerst stabilen medienisolierten Sensor und eine seriell-digitale SDI-12-Schnittstelle. SDI-12 ist insbesondere auf dem Gebiet der Umweltüberwachung eine Standardschnittstelle für Datenschreiber mit mikroprozessorbasierten Sensoren.  Der KPSI 355 ist eine hervorragende Wahl für Anwendungen, die eine minimale Stromaufnahme erfordern. Er eignet sich für Kabellängen zwischen Sensor und Schreiber von bis zu 300 m. Dank der optional abnehmbaren Kabel können Messumformer und Kabel mühelos ausgetauscht werden. Durch die neue Option einer abnehmbaren Nasenkappe sind zusätzliche Produktanwendungen möglich.

VORTEILE

  • Tauchfester SDI-12-Pegelmessumformer mit kleinem Durchmesser
  • Gesamtfehlerband von ±0,05 % FS
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit
  •  Optional abnehmbares Kabel
  • Kundenspezifische Polyurethan- oder ETFE-Kabellängen
  • 316SS geschweißt oder Titan
  • Optional PVC-ummanteltes, mit Stahl armiertes Kabel
  • Kundenspezifische Pegelbereiche von bis zu 70 m H2O
  • Mehrere Nasenkappenvarianten
  • Langlebiger Entlüftungsfilter im Lieferumfang enthalten 
  • 2 Jahre Garantie 

ANWENDUNGEN

  • Grundwasserüberwachung
  • Bohrlöcher
  • Oberflächenwasserüberwachung
  • Überwachung von Abflusskanälen und Einlaufbecken
  • Ozeanografische Forschung  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Wasserstandsensoren

  • Typ  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit Anschluss

  • Elektrische Verbindung  Kabelverschraubungsdichtung, Optional abnehmbares Kabel, Überformte Kabeldichtung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 6 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, FKM, Polyoxymethylen, Polyurethan, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-4 bis 100 psi

  • Ausgang/Bereich  RS-485 mit SDI-12-Protokoll, SDI-12

  • Genauigkeit  ± .05% TEB

  • Betriebstemperatur -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • Überdruck  2X FS

Weitere

  • Optionen  Beleuchtungsschutz

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.