Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der tauchfeste Pegelmessumformer KPSI 745 ermöglicht hochpräzise Tiefenmessungen unter extremen Bedingungen. Jeder KPSI Messumformer umfasst eine hochgenaue Drucksensorbaugruppe, die speziell für aggressive Flüssigkeiten und Gase ausgelegt ist. Die Baugruppe ist mit der Begleitelektronik in ein langlebiges und wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl 316 integriert. Das angebrachte elektrische Kabel wird kundenspezifisch gefertigt und umfasst Para-Aramid-Synthetikfaserelemente, um Fehler aufgrund von Kabeldehnungen zu vermeiden, sowie eine einzigartige Nässeschutzfunktion, die im Fall von unbeabsichtigten Einschnitten im Kabel selbstabdichtend wirkt. Jeder Messumformer wird mit unserem SuperDry Entlüftungsfilter ausgeliefert, der sogar in äußerst feuchten Umgebungen mindestens ein Jahr lang und ohne Wartung gewährleistet, dass keine Feuchtigkeit durch die Luftröhre eindringt.  

VORTEILE

  • Der Außendurchmesser von 8,9 cm ermöglicht eine Installation in 10-cm-Röhren.
  • Kundenspezifische Polyurethan- oder ETFE-Kabellängen
  • Pegelbereiche bis 35 m H2O  Integrierter Membranschutz
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit

ANWENDUNGEN

  • Überwachung von Hebestationen
  • Pumpenregelung
  • Füllstand in Absatzbecken
  • Abwasser  
  1. Konfigurieren von Teilenummern für KPSI Füllstandmessumformer (Englisch)

Erfahren Sie, wie Sie die Teilenummer für analoge und digitale KPSI Füllstandmessumformer konfigurieren, einschließlich Umformer der Serien 300, 500, 600 und 700.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Analoge Wasserstandsensoren

  • Typ  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit PTFE beschichtete Elastomermembran mit oder ohne Membranschutz (Cage)

  • Elektrische Verbindung  1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabeldichtung, 1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabelverschraubungsdichtung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 9 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, FKM, Polyurethan, PTFE

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-4 bis 50 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 10 V, 0 – 10 V, 0 – 2.5 V, 0 – 4 V, 0 – 5 VDC, 1.5 – 7.5 V, 4 bis 20 mA mit Temperaturausgabe, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ± .25% FS

  • Betriebstemperatur  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • Überdruck  2X FS

Weitere

  • Optionen  Beleuchtungsschutz

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.