Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieser kompakte Messumformer bietet ein breite Sensorfläche aus einer PTFE-beschichteten Elastomermembran für den zuverlässigen Betrieb in hochviskosen Medien oder Schlämmen. Alle KPSI Messumformer umfassen eine hochpräzise Drucksensorbaugruppe. Die Baugruppe ist mit der Begleitelektronik in ein langlebiges und wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl 316 oder Titan integriert. Das angebrachte elektrische Kabel aus Polyurethan oder ETFE wird kundenspezifisch gefertigt und umfasst Para-Aramid-Synthetikfaserelemente, um Fehler aufgrund von Kabeldehnungen zu vermeiden, sowie eine einzigartige Nässeschutzfunktion, die im Fall von unbeabsichtigten Einschnitten im Kabel selbstabdichtend wirkt. Jeder Messumformer mit bidirektionalen Differenzdruck wird mit unserem neuesten SuperDry Entlüftungsfilter ausgeliefert, der sogar in äußerst feuchten Umgebungen mindestens ein Jahr lang und ohne Wartung gewährleistet, dass keine Feuchtigkeit durch die Luftröhre eindringt. 

Vorteile

  • Bewuchshemmender tauchfester Pegelmessumformer
  • Verstopfungsfreie PTFE-beschichtete Elastomermembran
  • Statische Genauigkeit von ±0,25 % FSO
  • Kundenspezifische Fertigung in zwei Tagen
  • 2 Jahre Garantie 
  • Geschweißtes Gehäuse aus Edelstahl 316 oder Titan
  • Kundenspezifische Polyurethan- oder ETFE-Kabellängen
  • Kundenspezifische Pegelbereiche bis 35 m H2O
  • Mit PTFE beschichtete Elastomermembran
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit
  • Formkabeldichtung erhältlich

ANWENDUNGEN

  • Hebestationen
  • Abwasser
  • Absatzbecken
  • Pumpenregelung  
  1. Konfigurieren von Teilenummern für KPSI Füllstandmessumformer (Englisch)

Erfahren Sie, wie Sie die Teilenummer für analoge und digitale KPSI Füllstandmessumformer konfigurieren, einschließlich Umformer der Serien 300, 500, 600 und 700.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Analoge Wasserstandsensoren

  • Typ  Gedichtet, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit PTFE beschichtete Elastomermembran

  • Elektrische Verbindung  1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabeldichtung, 1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabelverschraubungsdichtung, Kabelverschraubungsdichtung, Überformte Kabeldichtung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 9 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, FKM, Polyurethan, PTFE, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-2.5 bis 50 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 10 V, 0 – 10 V, 0 – 2.5 V, 0 – 4 V, 0 – 5 VDC, 1.5 – 7.5 V, 4 bis 20 mA mit Temperaturausgabe, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ± .25% FS

  • Betriebstemperatur -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • Überdruck  2X FS

Weitere

  • Optionen  Beleuchtungsschutz

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.